集成技术

设计简化

产品功能增强通常是以复杂性增加、组件增加和制造成本增加为代价的。在产品中添加新功能通常会提高消费者的成本,因为装配过程增加了复杂性,增加了物料清单 (BOM) 组件。

高级装配

产品日益复杂,促使 OEM 寻找能够创新流程的合作伙伴,从而创建更高级的组件。公差堆积、不同材料以及异物碎片 (FOD) 管理等挑战使这些复杂的产品难以制造。

整套解决方案

Boyd 解决客户挑战的全神一变成了将密封、热力和保护功能整合到完整的解决方案中,使安装和设置更快、更容易。

将多个产品功能组合成完整总成

技术的进步促使新产品日益复杂,功能日益繁多。随着产品复杂性的增加,OEM正在推出更多组件,以满足客户日益增长的功能需求,这在材料、制造、物流复杂性和装配方面带来了额外成本。

设计简化

Boyd 的工程团队在新设计中采用整体性方法,这就是为什么原始设备制造商 (OEM) 寻求我们的帮助,将多个组件和功能集成到更简单、更简化的设计中的原因。通过将多功能组件集成到一个可在装配流程中实现的单一交付物中,我们帮助客户减少装配时间、供应商列表和供应链复杂性。通过我们深入的材料知识、工艺专业知识和以客户为中心的方法,设计简化还降低了客户产品的成本并提高了产品的生存能力。

Boyd 的现场应用工程师和销售主管无需在产品组件中集成单个组件,而是评估周围的设计基础架构,寻找具有互补功能和/或材料的附近组件。我们可能会在设计中确定 8 到 10 个单独的组件,这些组件可能是整体制造的候选组件。然后,我们挑战自己,创建制造方法,将这 8 - 10 个单独组件的全部性能功能集成到一个交付结果中。

例如,LED 显示器粘接技术,我们设计了用于将手机显示屏的镜头固定在手机机箱上的镜头粘合粘合剂。此显示屏粘接粘接粘接物附近的补充组件可以是 LED 模块的集成扬声器垫片、麦克风垫片、EMI 屏蔽层、减振泡沫垫和其他增强光膜。然后,我们的集成专家创建创新的制造流程,将这 6 个不同的组件交付到一个简化的产品中,并准备好注册控制,以实现具有超紧密公差的自动化装配流程。

高级装配

从粘合剂到钩环织物、金属连接等,Boyd 生产复杂的组件,使最终生产更简单。作为精密转换器,Boyd 不断创新新工艺,以保持更严格的公差,并组装比以往更多的层。通过卓越的注册控制,我们的客户可以在生产线上无缝组装我们的组件,实现高质量的生产。Boyd 广泛的洁净室容量可确保光学清晰度和在生产过程中消除污染物。

整套解决方案

Boyd 解决客户挑战的整体方法促使我们将密封、热和保护功能整合到完整的解决方案中,使安装和设置更快、更容易。我们的工程团队可以解决从设备和电路板级别到完整系统解决方案的问题。完整的即安装解决方案示例包括:

  • 机箱和外壳,包括热管理系统、防颗粒物、冲击和 NVH 以及 EMI/RFI 屏蔽
  • 完整的液体冷却回路和系统,包括冷水机组、换热器、液体冷板、软管、连接器和整个系统控制。
  • 带隔热、电气隔离、EMC 和粘合剂的散热器,可随时安装
旋转模切机
激光切割

在各种制造工艺中的专业知识

Boyd 在广泛的制造工艺、先进材料、连接技术以及装配和装配方面的专业知识,使复杂的设计和组件得以简化。我们与设计团队密切合作,确定功能要求,并寻找方法创建单一的多功能交付成果,这些交付成果可供手动和自动化生产线安装。通过将多个功能集成到单个组件中,我们帮助降低成本、减少装配时间和物料清单复杂性,同时减少您需要管理的供应商数量。

  • 设计简化通过先进的材料选择和转换技术在更少的组件中增加功能
  • 高级装配技术,使我们能够生产具有超紧密公差的复杂装配体
  • 完成解决方案将密封、热和保护集成到单个内聚系统或交付

有疑问?我们随时可以提供帮助!