优化技术

屏幕、电池和燃油效率

提高组件性能和效率可帮助制造商降低运营成本和产品拥有成本。对于使用电池和燃油的产品来说,这一点尤其重要,因为它还有可能限制用户的行为。

交换 - CR = 性能
(尺寸、重量和功率、成本和可靠性)

客户需要更小尺寸的更强大、更轻量的产品。手持式、移动式或便携式系统对尺寸、重量和功耗 (SWAP) 特别敏感。为了保持竞争力,制造商必须管理成本以压低价格,同时仍提供不妨碍客户体验的可靠产品。这些核心参数通常缩写为 SWAP-CR,因为产品通常需要平衡其中的每一个参数,以优化性能和整体产品成功。

智能控制系统

制造商不断改进其产品和系统,以提高性能。优化这些系统的一种方法是实施智能系统控制。这些系统利用传感器和软件来调整性能,以响应各种条件。智能控制可帮助系统满足移动性能目标,并限制过度负载,从而提高组件的可靠性和使用寿命。

优化产品以改善客户体验

消费者不断要求他们使用的产品获得更大的性能,迫使 OEMS 创新和优化其系统。由于消费者要求新产品在更快的电池充电或更少的燃油上持续更长时间,OEM 致力于改善尺寸、重量、功率、成本、可靠性和整体性能,以满足日益增长的功能期望,以保持竞争力。Boyd 通过实施创意设计和制造方法或开发智能控制系统,帮助优化产品,改善客户体验。智能系统通常包括传感器、摄像头和人机接口 (HMI),如屏幕,所有这些系统都依赖于光学清晰的解决方案来进一步优化性能。

详细了解 Boyd 可以实施的技术、流程和技术,以帮助优化您的产品:

冷却并保护 EV 电池免受碰撞和热失控

液体辅助空气冷却 - 机架安装的泵送液体辅助空气冷却,用于处理器

额外资源

屏幕、电池和燃油效率

更多的产品正在采用屏幕来改进人机界面,这可以是电池、油箱或电费的额外耗电量。提高屏幕效率可降低功耗,提高用户的可读性。

通过使系统在单次充电或重新填充时运行得更快或更长,OEM 提高了客户采用率和用户体验。Boyd 拥有多种技术,可帮助制造商轻量化产品、减少空气动力学或流体动力阻力,或通过提高效率来改进电池驱动系统(如移动屏幕)。有了更高效的系统,您的产品更有可能在竞争中脱颖而出。

了解 Boyd 如何通过全面的设计和制造技术,在各种系统中提高屏幕、电池和燃油效率。在上面的类别选项卡中查看更具体的资源,以提高效率。

交换-CR 和性能(尺寸、重量和功率、成本和可靠性)

详细了解 Boyd 的工程和制造团队如何利用他们掌握的每一项技术、技术和工艺创新,帮助您优化系统以满足苛刻的 SWAP-CR 要求。其他 SWAP-CR 资源列在此部分顶部的类别选项卡中。

有疑问?我们随时可以提供帮助!