核心和框架材料规格会显著增加热交换器的成本。核心,可以包括管,鳍和/或钣金,可以使用各种金属制造。热交换器中最常用的金属是铜、铝和不锈钢。在过去几年中,这些金属的成本大幅上升,使其占总热交换器成本的百分比更高。由于不锈钢比铜或铝更昂贵,因此选择铜或铝是有意义的,除非您的应用需要不锈钢。换热器也可以使用镍、镍、黄®、®、钛或其他金属制造。然而,由于成本较高,这些金属的使用并不频繁。
通常指定芯材以确保流体路径金属与为应用选择的冷却液兼容。例如,不锈钢可能指定用于去离子水,而杯镍可能指定用于盐水。热交换器芯材也可以根据重量选择。铝和钛是军事和航空航天应用的优惠,因为这些金属的密度较低。
核心成本也可能因所选换热器的类型而异。成本变化是由于制造特定热交换器所需的材料量不同,以及制造零件所需的工厂时间。制造最廉价的热交换器是铜管-鳍热交换器。不锈钢管翅热交换器比铜贵,因为不锈钢的重量更贵,需要更多的时间打孔,而且必须焊接。与管翅热交换器一样,真空钎平管油冷却器热交换器相对容易产生。相反,最昂贵的热交换器是真空钎片-鳍热交换器。
其他可以增加成本的热交换器规格是用于将热交换器框架连接到核心的材料和工艺。弹出铆钉是最便宜的选择,其次是螺丝,然后焊接。螺钉将比弹出铆钉提供更大的强度。扁平管热交换器框架通常与铆钉或焊接连接。通过焊接,其结果是一个更坚固、更可靠的部件,能够更好地处理冲击和振动。当空间和重量问题(例如用于重量敏感应用(例如空气空气应用)的板-翅片换热器时,焊接也更可取。焊接无需使用铆钉,从而增加重量。此外,铆钉可能需要比焊接更大的热交换器框架,因为铆钉需要广泛的金属部分才能通过,并有效地将换热器框架和芯保持在一起。然而,由于焊接过程中涉及额外的工厂时间,焊接比其他两种方法更昂贵。