Boyd 的 DWDI 鼓风机在小型封装中提供大量冷却气流,并开发用于空气冷却密集的电子设备,其中低噪音和振动是关键要求。相互竞争的双轴向反向旋转风扇运行声音明显更大,空气中的振动和刺耳音更多。
轴流风扇 vs DWDI 鼓风机 40 mm 高模式
这是一个演示单元,包含 40mm DWDI 鼓风机和一个竞争的 40mm 双轴风扇
40 mm 测量值:40x40x56mm,表示 1U 服务器机架高度
(第一个声音)轴流风扇 40mm 高模式
(第二个声音)鼓风机 40mm 高模式
40mm DWDI 鼓风机的运行速度比轴流风扇低约 4-8 dBA,音调也低得多。
轴流风扇 vs DWDI 鼓风机 80 mm 高模式
这是一个演示单元,包含 80mm DWDI 鼓风机和一个竞争的 80mm 双轴风扇
80 mm 测量尺寸: 80x80x80 mm
(第三声)轴流风扇 80 mm 高模式
(第四声)鼓风机 80 mm 高模式
80 mm DWDI 鼓风机的运行速度比轴流风扇低约 5-9 dBA,音调也低得多。
客户已经看到,与竞争双轴风扇相比,Boyd 的 DDI 鼓风机的整体声功率降低了 6-12 dBA。
优点 - 减少硬盘驱动器存储等敏感系统的空气传播振动。轴流风扇效率与良好的应用工程和系统设计实施相匹配。在直通气流配置中具有良好的性能,侧壁靠近鼓风机入口。
博伊德公司,一家公司,多种解决方案
Boydcorp.com