企业视频

如何密封和保护数据中心?

文字实录:如何密封和保护数据中心?

如何密封和保护数据中心:

Boyd的敏捷制造可实现快速原型制作,更快的周转时间和高效转换先进材料的简化供应。一次性制造和集成散热解决方案可创建更薄、更致密、性能更高的企业电子产品。

  • FR V-0 前后面板覆盖层:
    • 自定义叠加层通过提高安全性和增强用户体验实现品牌推广。
  • FR V-0 空气和声学阻滞剂
    • 改善空气阻隔、热管理和吸声。
  • 法国 V-0 电磁干扰
    • 屏蔽 通过阻挡不需要的外部电磁波,减少电子故障并提高设备和信号的可靠性。
  • FR V-0 用于气流管理和间隙填充的挡板
    • 在服务器内部气流后,有效地将其引导到适当的区域进行冷却。
  • FR V-0 热界面材料
    • 促进热量从电路板上的敏感组件转移出去,以改善冷却效果。
  • FR V-0 空气泄漏密封和气隙填充泡沫
    • 防止冷空气流失,填补气隙,并连接通道以优化内部气流。
  • 印刷薄膜开关
    • 带有集成电子元件的印刷图形叠加,适用于 HMI 应用。
  • 电子和显示器集成
    • 面向高端 OEM 的集成解决方案和复杂的功能显示组件。
  • 外壳外壳和环境密封件
    • 坚固耐用,防止剧烈振动和液体、气体或颗粒污染,延长产品使用寿命。
  • FR V-0 魔术贴电缆管理
    • 钩环带,用于固定服务器组件内的电缆和/或电线。
  • 耐高温 UL 969 标签
    • 卷筒标签使品牌推广具有更高的安全性和增强的用户体验。
  • 定制铭牌
    • 持久地识别和推广品牌和模式。


宝德(Boyd)公司

如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案

文字实录:如何冷却数据中心?液体冷却系统解决方案

集成云数据中心液体冷却系统 (LCS)

  • 数据中心机箱机架
    • 定制的集成冷却系统可实现最大的功率密度、最高的性能、最低的能耗和总运营成本。
  • 后门换热器
    • 双模式解决方案,具有从液体回路到设施空气的最高效率传热,或从机架空气到设施液体的最高热捕获率。
  • 机架歧管
    • 精密设计,以平衡流向每个单元,并设计用于终身可靠的连接/断开循环。
  • 后门热交换器风扇
    • 软件经过优化,以最低的能耗和最低的噪音水平提供最高的性能
  • 服务器
    • 现成或定制的液体冷却系统和组件,可实现最高性能、最薄的外形和最大的功率密度。
  • 机架式基数官
    • 高性能、高效率和可靠性的热插拔设计,可实现最长的正常运行时间,由设施级管理软件完全可见和控制。
  • 冷板和液体回路
    • 针对每个服务器和设备自定义热配置文件和天际线进行了优化,以确保最长的生命周期并释放最佳性能。

如何用机架内液体冷却系统冷却数据中心

文字实录:如何使用机架内液体冷却系统冷却数据中心

数据中心的机架级流体管理

  • 组件:
    • 热歧管
    • 冷歧管
    • 服务器
    • 基民盟
  • 冷却液分配单元 (CDU)
    • 热插拔、高可靠性的模块化冷却系统,可最大限度地提高计算密度和正常运行时间,同时降低数据中心的能源需求。
  • 机架歧管
    • 精密设计,以平衡流向每个热源的流量,并实现终身,可靠的连接/断开循环,同时最大限度地减少停机时间。
  • 已安装的冷却回路(未显示装配夹具)
    • 处理、运输和装配夹具可确保严格的尺寸控制和自上而下的系统访问,从而实现更快的冷却回路安装或维修以及最长的正常运行时间。
  • 入口:连接到冷歧管
  • 出口:连接到热歧管
  • 液体冷却回路
    • 优化每个热源的冷却液分配,实现按需峰值性能,同时降低能耗并最大限度地提高计算能力。

冷却液分配单元 (CDU) 内部有什么?

文字记录:冷却液分配单元 (CDU) 内部有什么?

博伊德风冷基民盟

冷却液分配单元 (CDU)

通过 Boyd 的模块化机架内液体到空气 CDU 最大限度地提高计算密度并降低能耗。通过设施空气交换系统优化热密度。
  • 显示
  • 电源
  • 换热器
  • 可编程逻辑控制器
  • 具有 N+1 冗余的泵
  • 风扇盘
    • 具有 N+1 冗余的高可靠性直流泵具有提高效率的功能,如干启动或通过预测性维护监控最大限度地延长正常运行时间
  • 换热器
    • 专有设计的高效管翅式换热器可实现更紧凑的系统,从而最大限度地提高功率密度。
  • 风扇盘组件
    • 动态速度控制的风扇配备独立控制器和 N+1 冗余,可提高系统的可靠性和效率。提供更高气流定制风扇。
  • PLC 控制器和显示器
    • 通过触摸屏控制器轻松管理多个传感器和警报,以最大限度地提高功耗、能源使用和温度效率,可根据不同的数据中心网络协议进行定制。
  • 电源
    • 电源状态监控与主机系统集成,用于电流消耗、瓦数和其他数据馈送,以最大限度地提高热系统效率。