索利米特® 视频

低温下的SOLIMIDE®液氮测试

转录本:低温下索利米德®液氮测试

SOLIMIDE®泡沫是一种轻质,开孔聚酰亚胺泡沫,最初设计用于提高早期航天器的安全性并减轻重量。它非常轻巧,耐火且无毒。

液氮能够在几秒钟内冻结大型物体,使它们非常脆,容易破碎或破碎。

索利米德® 60秒液氮测试

索利米德®在极端温度下具有出色的性能

即使在低温下,它也能保持柔韧性和弹性,同时竞争材料变得脆弱。致密化SOLIMIDE® 60秒液氮测试。

这些低温特性使SOLIMIDE®成为极其可靠的泡沫阻尼器,以及恶劣环境中理想的隔热和隔音材料,隔热罩或空气阻隔器。

博伊德公司,一家公司,多种解决方案

索利米®低温VO

转录本:索利米特®低温VO

SOLIMIDE®泡沫在暴露于极端的冷热下时仍能保持功能,从而降解竞争性聚合物泡沫。即使在低温下,泡沫也能保持柔韧性。

SOLIMIDE®在极端温度下具有出色的性能,即使在低温下也能保持柔韧性和弹性。竞争材料变得脆弱,使SOLIMIDE®成为极其可靠的泡沫阻尼器,热和声绝缘体,隔热板或恶劣环境中的阻隔器的独特之处。

博伊德公司:一家公司,多种解决方案。

索利米®暴露于火焰VO

文字实录:索利米特®暴露于火焰VO

SOLIMIDE®泡沫本质上是不易燃的,当暴露于明火时,几乎不会发出烟雾或致残的有毒副产物。

汽油用于在极端条件下展示SOLIMIDE®泡沫的品质。气体火灾中的SOLIMIDE®部件。泡沫不会燃烧,而气体会燃烧掉。

SOLIMIDE®炭而不是燃烧,当暴露于火焰时发出很少的烟雾,并在发生灾难性事件时充当火焰屏障。

自熄灭的SOLIMIDE®会烧焦但不点燃,从而形成火焰屏障。

索利米特®泡沫与竞争泡沫

这种绝缘体具有出色的安全特性,为乘客,机组人员或消费者提供了宝贵的额外时间安全撤离,同时防止了烟雾毒性等二次伤害,竞争材料在直接暴露于火焰时会立即燃烧并释放出高水平的有毒烟雾,燃烧样品。

博伊德公司,一家公司,多种解决方案

索利米德®泡沫与其他开放细胞泡沫:水测试

文字记录:索利米特®泡沫与其他开孔泡沫:水测试

SOLIMIDE®泡沫是一种轻质,开孔聚酰亚胺泡沫,最初设计用于提高早期航天器的安全性并减轻重量。它非常轻巧,耐火且无毒。

SOLIMIDE® 60秒水测试 - 尽管其海绵状,开孔结构,但SOLIMIDE®即使在淹没时也不会吸湿或保留水分。即使在水中浸泡一分钟后,也很少有液体进入泡沫。这意味着SOLIMIDE®可以施加接近恒定的水分和液体,而不会分解,失去浮力,芯吸或保持液体重量。致密化SOLIMIDE®具有与普通SOLIMIDE®相同的优异品质,并具有额外的机械和热性能优势。

竞争材料 60 秒水测试 - 竞争性开孔泡沫吸收流体(如泡沫立即变暗所见) 保留的流体会增加泡沫的重量,降低燃料或电池效率。

博伊德公司,一家公司,许多解决方案 www.Boydcorp.com

索利米德®泡沫与其他开放细胞泡沫:耐火性测试

文字记录:索利米特®泡沫与其他开孔泡沫:耐火性测试
SOLIMIDE®泡沫是一种轻质,开孔聚酰亚胺泡沫,最初设计用于提高早期航天器的安全性并减轻重量。它非常轻巧,耐火且无毒。
  • 致密化索利米德®
  • SOLIMIDE®
  • 竞争材料

致密化SOLIMIDE® 60秒火炬测试 - SOLIMIDE®焦炭而不是燃烧,暴露于火焰时发出很少的烟雾,并充当火焰屏障。

SOLIMIDE® 60 第二个割炬测试 - 在发生灾难性事件时,这种绝缘体具有出色的安全特性,可为乘客、机组人员或消费者提供宝贵的额外时间安全疏散,同时防止烟雾中毒等二次伤害。

竞争材料 60 秒火炬测试 - 竞争材料立即燃烧并释放出高水平的有毒烟雾,直接暴露在火焰中时,在 10 秒内完全燃烧样品。

博伊德公司,一家公司许多解决方案 www.boydcorp.com