简介

一家工业生长灯公司选择Boyd来设计和制造他们的高流明工业LED生长灯。客户是一家资源有限的初创公司。它们提供了明确的目标和美观的外壳概念。

挑战

Boyd 负责散热解决方案、内部封装、结构支撑和整体机械设计。

该设计必须满足带主动洒水系统潮湿环境的安全等级要求。它还必须保持安静,并能够悬挂在头顶支架上。

在快速增长的市场中,设计必须在成本和产品寿命两方面都具有竞争力。

解决 方案

Boyd 与客户的团队合作,生成概念、设计产品、采购组件并制造第一代设备的原型。

冷却气流通过散热器冷却 LED,然后通过第二个腔室保持 LED 驱动器冷却。

该系统的热性能设计,可使LED和驱动器都能保持足够低的温度,从而达到10年的产品寿命目标。

为了减轻重量,产品设计使用散热器作为系统的机械骨干。这把结构良好的产品磨碎,无需使用任何类型的框架、支架或额外的支撑。

散热器中设计了专门的钣金锁定机制和挤压螺纹功能,从而消除了对过多加工和硬件的需求。Boyd在制造工艺方面的经验意味着我们可以添加设计细节,从而降低材料,组件制造和组装的成本。

实现

Boyd为客户提供了初始原型,进行了系统级测试,以验证设计的热性能。

随着设计进入生产就绪阶段,Boyd帮助客户为大批量生产做准备,包括帮助他们确定供应商。

结果

Boyd为一家初创公司提供交钥匙设计服务,使他们能够将产品推向市场,而无需为自己的设计部门配备人员。Boyd和客户现在正在共同研究为国内市场提供更小产品的概念。

有疑问?我们随时可以提供帮助!