简介

一家消费电子公司正在为一家知名的卫星电视提供商开发一种新的机顶盒(STB)高清硬盘录像机。客户请求Boyd在底盘的整体散热和机械设计方面提供帮助。目标是开发一种具有成本效益的解决方案,同时考虑到在大批量应用中的制造便利性。

挑战

Boyd必须提供符合机顶盒服务提供商指定要求的机械底盘设计。

为 CPU 和芯片组选择或设计一个自然对流散热器,并确定经济高效、价格低廉且易于制造的解决方案的最佳位置。

为硬盘驱动器(HDD)设计合适的均热板

解决 方案

Boyd的热分析和设计包括:

根据开口百分比和位置优化空气通风。

利用部分底架进行散热,同时监测其接触温度。

优化内部和外部热辐射以及内部传导。使自然对流的冷却效果最大化并在需要额外冷却时选择低速风扇/离心风机。

结果

根据开口百分比和位置优化了空气通风

为HDD设计了合适的均热板

为CPU和芯片组设计了自然对流散热器并确定了最佳位置。

使客户获得了为其最终顾客提供的可靠散热方案。

有疑问?我们随时可以提供帮助!