简介

Aqueduct Medical是一家行业领先的生产商,主要生产用于面部整形手术的术后护理的冷却系统治疗设备。他们的冷却系统使冷却水循环经过自己公司的专利型面罩和背心,从而以安全受控的方式减少患者的疼痛、肿胀、淤伤和停工时间。

挑战

这些设备必须便携轻便、易于使用且经济实惠,同时将其冷却和工作温度保持在非常特定的水平下以确保患者舒适度和安全。

在为他们的设备创建原型时,Aqueduct Medical寻求Boyd的专业知识,以帮助设计和优化散热组件。

该原型具有非常特别的设计限制,例如需要易于使用,在患者家中不碍事。还必须经济实惠,同时维持合适的温度从而实现最大的治疗用途。

噪音、重量、功耗、成本以及温度都需要严格控制。工业设计还必须符合原型的工作和操作方式。

解决 方案

Boyd设计并优化了用于原型设计的散热组件。冷却解决方案的设计将热电模块放置在冷板上,并由散热器和风扇组成的主动冷却,同时符合以下设计约束:

• 冷却方案的制造成本少于$35

• 28℃环境温度

• 噪声
• 电源 <220W, 12V DC

流动

• 自来水、蒸馏水或盐水。

• 目标流量<0.8lpm进入液体冷板

• 液体以7℃的最大值进入冷板℃

• 必须从进入冷板的液体移除60W

在设计和优化过程中,估算了大批量生产冷却方案(散热器、冷板)的成本。

Boyd设法将成本保持在接近目标价格的水平,声学效果低于目标,并提供简单,有效和紧凑的冷却解决方案。

实现

该设备用于医疗和治疗目的,以减少肿胀并缓解疼痛。这可以用于住院病人和用户家中。Boyd设计了冷却解决方案,使该产品按预期工作,并符合Aqueduct Medical的规格。

有疑问?我们随时可以提供帮助!