简介

Boyd的客户制造移动电信设备,服务于农村地区,同时完全依靠太阳能独立于电网运行。由于独特的应用和物理环境,Boyd的支持在蜂窝传输的成功中发挥了至关重要的作用。

挑战

该客户的机架安装设备开始出现气流问题,性能与电路板不一致:

  • 内循环
  • 热点积聚
  • 从一个PSU源到另一个的预热
  • 通风不当
  • 风扇故障

解决 方案

Boyd团队评估了由于这种独特的应用而可能成为气流问题的所有元素。

Boyd 发现,需要选择适当的风扇,以便在产品内的最高温度板上保持低于 10°C 的平均空气温升。

设计分析显示,存在通风不足,从而无法在疑似故障的区域上方提供均匀的气流分布。

可交付成果/结果

Boyd为下一代产品提供了全板和系统级热设计分析和建议。

由于电路板布局的变化,适当的均匀气流避免了此关键应用的故障风险。

客户通过在全球范围内利用其可靠的设备进行扩展。如今,客户将到达世界上最偏远的地方,以帮助连接那些以前无法连接的人。

有疑问?我们随时可以提供帮助!