空气冷却解决方案:极致空气冷却

Boyd 提供从各种散热器应用到更复杂的空对空热交换器和高性能鼓风机的全方位空气冷却解决方案。凭借超过 50 年的专业知识,Boyd 设计、制造和验证了适合特定行业和应用要求的具有成本效益和高效的空气冷却解决方案。

电力电子的两阶段增强空气冷却

(查看文字记录)

胶粘翅片散热器

空气冷却解决方案:空气冷却系统和散热解决方案

空气冷却解决方案是最常见的冷却方法。它们具有成本效益,安装和维护相对简单,可延长设备的使用寿命和性能。作为最著名和最普遍的冷却方式,风冷系统遍布所有行业和很大一部分电子产品。

空气冷却解决方案的范围从自然对流散热器到利用定制风扇和鼓风机甚至合成喷射技术的高级气流管理系统。通过采用热管或均热板等两相技术,进一步增强了这些解决方案,以更好地将热量散布到被动或强制对流散热器底座上。

有疑问?

企业解决方案 3D

企业解决方案

在我们的交互式 3D 工具中,深入了解 Boyd 用于数据中心、超大规模计算和其他基于机架的解决方案的解决方案组合的广度。

空气冷却解决方案:优化产品性能、使用寿命和可靠性

Boyd拥有所有散热器技术的设计和制造专业知识,从基本的铝型材到复杂的拉链翅片或压铸几何形状。这种经验与我们的工程师对空气流动技术和气流管理的深入了解相结合,确保我们的风冷系统得到全面优化和高效制造,以优化产品性能、使用寿命和可靠性。

CPU 散热片
散热器 566 300

空气冷却解决方案:散热器

散热器是有效空气冷却解决方案的基础。它们要么通过自然对流散热,要么通过风扇或鼓风机的强制对流冷却来散热,以获得更强大的冷却效果。散热器有多种结构,取决于应用参数,如气流、流量类型、环境条件和可用体积。

风冷解决方案:轴流风扇

Boyd轴流风扇和鼓风机提高了空气冷却解决方案的性能。我们为要求苛刻的应用定制高性能风扇和鼓风机。Boyd的设计团队与我们的制造和测试设施相结合,可以产生更高的流速,同时最大限度地减少声学和振动,为客户提供额外的系统设计灵活性。

风冷机箱和机柜 566x300 1

风冷解决方案:风冷机箱和机箱

日益增长的 SWaP 要求正在推动将热管理解决方案集成到机箱和机箱中。富有创造力的工程师采用了额外的表面积,因此外壳和机箱既可以作为结构散热解决方案,也可以作为风冷散热解决方案。

空气冷却解决方案:空气对空气热交换器

空气对空气热交换器是在两个独立的空气系统之间传递热量的有效方法,无论是将热量从外壳内部转移到环境空气,还是从一个封闭的空气系统转移到另一个封闭的空气系统。Boyd的传导或被动两相系统将热量从热交换器的一侧传递到另一侧,以实现有效的空气冷却。

有疑问?我们随时可以提供帮助!