液体冷却

随着功能越来越强大,电子设备热负荷更高,因而需要更高效的冷却方案。传统的风冷方案已无法满足许多此类应用。液冷解决方案具有更高的传热性能和设计灵活性,因此越来越流行,提供了尺寸更小、性能更佳的冷却解决方案。

液体冷却系统是液压回路,通常包括一个与热源接合的冷板,一个使流体在系统内循环的泵,以及一个散发液体所吸收热量的换热器。与相同应用下的风冷型散热器方案相比,液体冷板的工作范围要小得多。此外,多个冷板可对接同一个泵和换热器,从而能够为多个设备进行远程冷却。

除了冷却效率更高,液体冷却系统也更具设计灵活性。液冷板具有各种各样的形状、尺寸和制造工艺,液体冷却的性质使得热量能够远程传递和消散。由于冷板的入口温度和流速易于调节,液体冷却方案还提高了冷却系统的控制水平。

获取报价或了解液体冷却方案选择,请点击此处


液体系统组件


液冷板

冷板是液体冷却系统中连接热源的部件。冷板的复杂性和结构根据应用需求不尽相同,既可以像在铝板上接铜管一样简单,也可以极为复杂,需要使用多种技术来优化热传递。这些技术指的是高传热翅片、高度工程化的微型或中型通道,或各种制造工艺,如真空、CAB或浸焊。

查看Aavid冷板的功能

换热器

换热器是用于将热量从系统排出的机制。热量通过冷板传输到换热器,随后通过换热器释放到空气或另一种液体中。液体冷却后返回冷板并重复循环。有关换热器工作原理的更多信息,请参阅换热器技术专区。

查看Aavid换热器的功能

液体冷却系统注意事项

在选择冷板和液体系统组件时,您应始终考虑允许压降、流速和材料兼容性。允许压降与泵以及其系统内流体的输送力和流速直接相关。材料和流体需与整个系统兼容,从而避免电化腐蚀,优化您的应用系统。

为您的系统获得工程设计帮助