对于温度控制和热管理而言,防热、隔热与传热同样重要。对温度敏感的系统和消费者环境需远离热量,否则将极大影响产品的性能和功能。
许多电子系统(尤其是电池供电的电子系统)无法在极端寒冷或极端高温下运行。电池保温有助于让系统温度保持高于环境温度,从而使系统能在低温环境中运行。同时,使系统免受极端高温影响有助于防止电池损坏,延长使用寿命,确保操作可靠性。
商用飞机在高空飞行时,乘客一般无法适应该高度的温度,所以需要有效保温,确保机舱在长途飞行中保持舒适的温度。
汽车、商用车辆和重型设备的发动机会产生大量热量。多数情况下,发动机舱的位置与乘客位置很近,因此发动机与乘客之间的隔热便成为重要应用。
消费者日益期望更耐用的产品,社会的发展推动了人们对出行地点与方式的需求,各种设备也需要在不断变化多样的环境中使用,在多重驱动力下,防热和隔热对消费者的舒适度和安全性而言便愈发重要。
有疑问?我们随时可以提供帮助!