导热器和导电底盘

散热器和底盘将热量从热源迅速扩散出去,还可以为产品提供结构支撑或机械保护。

增加热量分布

促进传导到额外的表面积,如散热器或热交换器。

优化传热

快速均匀地分布高密度热负荷。

重量轻

用先进的高导电性石墨代替金属传导溶液,而不会牺牲坚固性。

导热器和导电底盘

散热器和导热底盘提供更均匀、更高效的传热,无需泵或风扇等有源组件.通过结合我们的材料和热管理专业知识,Boyd的散热器既可以作为热管理解决方案,也可以作为结构支撑。 

有疑问?

什么是导热器和散热机箱?

散热器或热倍增器是专门的组件,旨在将热量从高热通量组件中散开,以降低局部温度。散热底盘是既可作为导电散热解决方案又可作为产品的机械支撑结构的组件。

导热器和机箱如何工作?

散热器和导电底盘利用高导热材料将热量从热源扩散出去,降低局部温度。散热器和机箱可以直接从其表面散热,也可以连接到散热器、散热器面板或液体冷却系统等其他冷却技术。

为什么使用导热器和导电底盘?

散热器是快速均匀分布高密度热负荷的理想解决方案。散热器通常用于增加热量分布到散热器或热交换器等额外表面积,从而提高组件的整体热性能。作为一种被动解决方案,散热器和导电底盘不需要移动部件,这意味着高可靠性、更少的磨损和低维护。

博德先进的传导解决方案

Boyd是创造先进传导解决方案的全球领导者,利用封装石墨将轻质,高导热石墨结合成我们k-Core®产品线中的可加工或柔性形式。

封装石墨,k 芯®

有效传播和输送热量

封装石墨结构利用退火热解石墨(APG)的高导热性,在密封的机械外壳内均匀快速地将热量从敏感组件上散发出去。由于石墨是脆性和片状的,这种包络可以防止石墨颗粒成为设备内的异物碎片,从而抵消脆性石墨片的固有潜力,导致设备短路或污染清洁环境。由于石墨是一种轻质、高导电性材料,封装石墨散热器提供了一种创新的解决方案,可在不牺牲性能的情况下减轻重量或缩小规格。

k-Core®

Boyd利用我们的专利k-Core®技术来制造封装的石墨散热器和底盘。退火热解石墨首先被设计、成型,然后插入封装结构中。这在单个组件中结合了金属、陶瓷或复合材料的高强度和高导热性。APG的导热系数在1000 W / mK至>1500 W / mK之间,厚度低至0.017mm,使其成为最好的商业导电材料之一。

热膨胀系数 (CTE) 匹配

k-Core® 解决方案提供轻质、高导电性石墨散热器或热接地层,使热工程师能够根据需要定制热膨胀系数。封装材料设置封装石墨底盘或外壳的 CTE 和结构属性。这为具有挑战性的应用提供了直接粘合或更强大的解决方案。

航空航天

卫星散热器面板和高性能航空电子设备

国防

航空电子设备和飞机设备热管理系统

有疑问?我们随时可以提供帮助!