空冷循环冷却装置位于高海拔、低空气密度的位置也会影响冷却能力,这种情况较少见。由于质量流率等于容积流率乘以密度,如果密度降低,则必须由冷凝器风扇供给更高的容积流率,以提供与海平面高度条件下相同的冷却能力。一种方案是加大循环冷却装置尺寸,以确保满足冷却能力要求。
当供给工艺冷却剂温度低于环境露点时,湿度也是影响冷却装置性能的另一个因素。这种情况下,如果冷却装置管线、蒸发器及泵未进行隔热处理,这些表面上可能形成冷凝液,导致冷却能力损失。未经处理的金属表面还可能出现腐蚀损坏。因此,强烈建议采取隔热措施。
此外还要注意,由于泵、压缩机及风扇电机旋转频率更低,230 VAC 50 Hz冷却装置的冷却能力比230 VAC 60 Hz冷却装置低大约17%(见图3)。
冷却装置的性能取决于环境空气温度或设施用水温度、冷却装置设定温度、工艺流体、运行和维护等。在选择和运行冷却装置时考虑上述所有因素极为重要。这将有助于保证冷却装置所冷却的设备的正常运行时间。
查看循环冷却装置专区自行比较各方案或联系我们的工程团队,帮助您确定您的系统对冷却能力的要求。