冷板用于冷却产生500W热量的2˝ x 4˝ IGBT。使用20°C、流速为 0.5 gpm的水冷却。冷板表面温度不得超过55°C。
我们知道:Tin: 20°C, Tmax: 55°C, Q: 500瓦特,面积:8 in2
我们需要计算Tout和θ。
首先计算Tout。使用技术参考中的热容图表,我们可以看到500W、流速为0.5 gpm时的温度变化为4°C。因此Tout = 20°C + 4°C = 24°C。
Tout小于Tmax,因此我们继续解第二部分。本方程式已给出所需热阻:
然后,我们将此点在标准化热阻图表上标出。任何低于此点的技术都满足热要求。CP15、CP20和CP30均可提供必需的热阻。但是,由于冷却液体是水,您应只考虑CP15冷板。