表1显示CP12/6110组合在2 gpm(0.006 + 0.042 = 0.048)下满足0.050 °C/W条件
将系统看作一个整体的情况下,我们开始考虑各个组件之间的取舍,包括流速如何影响换热器的选择。在低流速下,冷板热阻增大。这需要更大热容量的较大换热器,因此需要更低的热阻。在较高的流速下,可以使用较小的换热器。
液体-空气换热器和冷板通常在流体回路中结合使用,因此务必要了解如何同时选择组件来优化系统性能。有了准确的规格和简化的公式,就可以相对简单地选择液体冷却回路中的组件。此外,通过选择同一热供应商供应的组件,您可以充分利用以类似方式测试的组件,这些组件更可能作为一个系统高效工作。