热力学及转化专业词汇表

热管理和热传递技术和定义。点击字母跳转至相应部分。

   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O     P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z


Adhesive Tape(胶带)
压敏粘合剂(PSA)-双面和单面丙烯酸酯、橡胶或硅酮材质,无载体传递胶粘剂或含有泡棉、无纺布、箔或纤维等材料。

医用:用于体内诊断(IVD)、美容、伤口护理和一次性用品的功能型产品。

Alkali Metal Heat Pipe(碱金属热管)
使用碱金属作为工作流体的热管。碱金属热管通常用于高温(300℃至2,000℃)应用。

AlSiC
碳化硅铝。

APG
增强型热解石墨。

Axially-Grooved Heat Pipe(轴向槽道热管)
在内壁中使用挤压轴向槽道作为管芯材料的热管。

Breathable PU film(透气PU薄膜)
用于伤口护理产品的水分调节细菌屏障。

C4
指挥、控制、通讯、计算机。

CAD
计算机辅助设计软件程序。

Capillary Pumped Loop(毛细泵回路)
只能放置于蒸发器中的细孔管芯材料所产生的毛细管作用提供使流体循环穿过整过系统所需的压头。蒸汽和液体在回路中沿相同方向移动,而非如常规热管中沿逆流移动。

Cellular materials(多孔材料)
多孔橡胶和泡棉橡胶、聚乙烯(XLPE)、聚酰亚胺(PI)、三元乙丙单体(EPDM)、聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯(PU)泡棉、硅酮泡棉、共混多孔泡棉/橡胶配方。

Cold Plate(冷板)
用于传递热量并冷却电子装置的板。参见液冷板。

Composite materials(复合材料)
多层绝热材料、聚酯薄膜、无纺布聚酯或硬纸板组合(硬纸板-PET-硬纸板)。

COTS
商用现货。

CTE
热膨胀系数。

CTE Matching(CTE匹配)
热膨胀系数(CTE)匹配涉及协调热源和散热器的材料以确保随着温度变化,设备膨胀和收缩,使得不会诱发机械应力从而造成故障。

Delta T or dT(δT或dT)
热点与散热器之间的温差。

Elastomers & rubber(弹性体和橡胶)
三元乙丙单体(EPDM)、丁腈橡胶(NBR,Buna-N)、天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、氟弹性体(FKM)、硅酮(Viton)、人造橡胶。

Embedded Heat Pipe(嵌入式热管)
集成至固体材料(如铜或铝)中以提高固体材料的有效热传导的热管。

EMI/RFI shielding material(EMI/RFI屏蔽材料)
BOYD LECTROSHIELD -导电布包泡棉(FOF)、垫片材料、导电胶带和聚酯涂层布。

BOYD LECTROSHIELD-导电泡棉

BOYD LECTROSHIELD-EMI吸收材料

Fabric/fibre materials(织物/纤维材料)
过滤材料、网状泡棉、无纺布、毛毡。

无纺布:便宜的一次性产品,具有吸收特性。

银织物:在伤口护理和护肤用品中有杀菌、抗菌效果。

FEM
有限元法。

Flexible Heat Pipe(柔性热管)
在蒸发器与冷凝器之间包括柔性管段的热管。柔性管段可由波纹管或其它柔性结构制成。

Flux Density(通量密度)
每单位面积的热负荷(W/cm2).

Fuel Cell9(燃料电池)
一种通过混合氢气和氧气发电的系统。

Glycol/Water(甘醇/水)
水和丙二醇的混合物,一种降低水凝固点的防冻液。

Graded Wick Structure(分级芯结构)
管芯具有空间变化特性的芯结构。

Heat-conducting material(导热材料)
TransTherm硅酮和不含硅酮的绝热箔、填隙料、相变材料和胶带;柔性石墨方案。

Heat Exchanger(换热器)
将热量从一种介质(空气或液体)有效传递到另一种介质的设备,介质可能由固体壁分隔使得其从不混合,也可能直接接触。换热器通常用于壳体冷却并且可以具有以下类型:空气到空气、液体到空气,或液体到液体。

Heat Pipe Heat Spreader(热管均热板)
一种利用热管提高热导率和移除热量并冷却电子装置的板。热管散热片属于被动型且显著提高基底材料的传导率。

Heat Pipe(热管)
一种通过工作流体的蒸发和冷凝传输热量(即两相冷却)的设备。热管是具有极高有效热导率,通常比固体材料高10到10,000倍的设备。

Heat Sink(散热器)
散热器是利用热接触(直接或辐射)从另一物体吸收和耗散热量的环境或物体。散热器用于各种需要有效热耗散的应用;主要实例包括冷藏、热力发动机、冷却电子设备和激光器。

Heat Spreader(均热板)
均热板是一种具有高热导率,将热量从集中或高热通量源(每单位面积高热流量)移到具有较大横截面积、表面积和体积的热交换器的设备。均热板可以是铜或热解石墨等固体导体,也可以是热管和均温板热管等两相设备。

Heavy Rail(重轨)
高载客量多车厢地铁系统。

High-pressure gasket material(高压垫片材料)
非石棉纤维、石墨、具有腈粘合剂的芳纶纤维

Hybrid Electric(混合动力)
发动机驱动发电机以实现电推进。

Hydrogels & Hydrocolloids(水凝胶和水胶体)
用于气孔产品或电极的亲肤胶粘剂。

Hydrophilic Polyurethane (PU) Foam(亲水性聚氨酯(PU)泡棉)
用于优化伤口环境的伤口护理产品。

I/O
输入/输出。

IGBT
绝缘栅双极晶体管。

Isothermal Furnace Liner (IFL)(等温炉衬(IFL))
一种环形热管,通常在高温(>300℃)下运行,以使熔炉的热区保持在均匀温度或等温下。IFL通常使用碱金属(如铯、钾、钠或NaK)作为工作流体。典型的应用包括晶体生长、温度标定等。

k-Core®.CFC
具有碳纤维复合密封剂的k-Core®

LAMPS
轻型空中多用途系统。

Light Rail(轻轨)
街面双车厢轨道交通系统。

Liquid Cold Plate(液冷板)
一种利用泵送液体移除热量并冷却电子装置的板。液体冷板通常采用机械加工和/或真空钎焊,带有液体入口/出口接头。

Liquid Cooling System(液冷系统)
一种使用泵和液体-空气换热器使单相液体循环以移除热量的系统。与风冷相反,使用单相液体作为转移热量的介质。水性冷却剂常用于冷却电子装置、汽车中的内燃机和大型发电机。

Loop Heat Pipe(环路热管)
一种两相热传递设备,利用毛细管作用从源头去除热量并将其被动移动到冷凝器或散热器。LHP与CPL类似,但具有更好的启动特性。

Nanoscale Wick(纳米级管芯)
由纳米大小的结构构成,用于实现毛细管压力产生改善的管芯。

O-Ring materials(O型垫圈材料)
想获取各种O型垫圈复合物的更多信息,在这里访问我们的O型垫圈网站。

ppm/K
例如微米/米/开

Polyalphaolefin (PAO)(聚α烯烃(PAO))
作为冷却介质用于液体冷却系统的高纯度乙烯衍生物。

Power Modules(电源模块)
电源切换设备的集成式模块。

Pyro-shock(火工冲击)
爆炸设备促动航空器展开时引发的冲击。

Rafted(远端接入现场终端)
将设备安装在缓冲器上以限制负载。

Rails(轨)
在热芯或均热板边缘处的热质量。

Remote Dissipation(远程耗散)
将热量从集中热源转移到可以耗散热量并可以更加有效控制的位置。

SiC
碳化硅设备。

Thermal Circuit(热回路)
热负荷与散热器之间的热阻路径。

Thermal Plane(热平面)
用于冷却电子装置的板。

Thermoplastics(热塑性塑料)
塑料和箔,例如:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、硬聚氯乙烯(HPVC)、聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚甲醛(POM)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯(PU)、聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)。

Thermosetting plastics(热固性塑料)
酚醛树脂纸层压板、织物基层压板、聚酯玻璃毡、硬化纤维。

Thermosyphon/Thermosiphon(虹吸管)
一种依赖重力使液体返回到蒸发器的热管。热虹吸管通常不具有管芯。

Thin Vapor Chamber(薄均温板)
厚度小于 3mm或0.118英寸、基本相当于信用卡厚度的均温板。参见均温板。

T/R Module(T/R模块)
用于相控阵的传输/接收模块。

TransTherm亚洲
TransTherm目录[PDF]

TransTherm™欧洲
TransTherm™相变材料[PDF]

TransTherm填隙料材料[PDF]

TransTherm导热胶粘剂材料[PDF]

TransTherm硅酮和无硅酮导热垫片材料[PDF]

TTT k
穿透厚度传导率。

Vapor Chamber(均温板)
一种扁平或平面热管,允许以极高导热率三维扩散热量。均温板通常用作散热器的基底。均温板通过缓解在固体散热器构造中发现的扩散阻力呈现高于传统散热器的热性能。

Vapor Tower(蒸气塔)
蒸汽塔热管是均温板和垂直热管的组合。蒸汽塔不仅可以如同均温板一样沿x-y平面扩散热量,而且沿z平面将热量转移到大于12mm或0.5英寸的高度。

Variable Conductance Heat Pipe (VCHP)(可变热导热管(VCHP))
可变热导率热管是一种具有固定电荷的惰性气体(如氩气或氦气)的热管,用于需要严格温度控制的应用中。可变热导率热管采用大型不可冷凝惰性气体的贮存器,连接于冷凝管段。气体也部分占据冷凝器,因此气体压力或温度的变化造成其体积的变化,从而使更多或更少的冷凝区域处于活跃状态;这对VCHP的工作温度具有调节作用。

VME
标准商业卡格式-IEEE 1101.2。

W/m·K
传导率的SI单位 瓦/(米·开)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回顶部