密封

长期暴露于各类元素和环境影响因素使得设备暴露在大量污染物中,进而影响设备或其组件的安全性、效率、可靠性、纯度和生命周期。宝德(Boyd)公司在工程模切、挤出、模塑和精密模切密封解决方案方面拥有数十年的专业知识。这些解决方案均致力于最大限度地减少有害污染物的影响。

宝德(Boyd)拥有经验丰富的工程团队,在设计定制产品时采用能够隔绝空气、灰尘、碎屑、液体和污染物的优化原料,通过密封隔绝外部影响并高效引导、屏蔽或隔离温度和其他形式的能量等方式维持纯净的内部操作环境。为特定性能而定制的最佳原材料是这些密封件的基础,例如在防水应用中采用闭孔泡沫或在过滤应用中选择开孔泡沫。我们会根据您的特定应用条件定制设计产品配置。宝德常见的密封解决方案包括显示器垫圈和LCD边框环状胶带、O型垫圈、防水密封件、空气过滤、防尘密封、挤出窗户和门密封件、自粘垫圈和气流管理。

宝德的密封解决方案可增强产品性能,保持环境纯度,提高设备效率并延长产品生命周期。

有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931