焊接和粘接系统

能够快速可靠地连接元件、支撑或替换机械紧固件的高性能关键材料。

焊接和粘接系统

医用级胶粘剂    显示器和光学透明胶粘剂    机械连接系统    胶带

粘合与胶粘剂系统是高度工程化的材料,包括一系列胶带、光学透明胶粘剂、环氧树脂或橡胶(OCA/OCR)以及压敏胶粘剂(PSA)。这些材料通常可将各种基材粘合在一起或将元器件粘合到组件中。胶粘剂和粘合材料在几乎所有行业都是实现高性能的关键材料。

宝德(Boyd)是胶粘剂专家,拥有数十年设计定制解决方案的经验,其胶粘剂和胶带能实现快速、轻松的组装。宝德工程师通过多项关键参数来确定适合特定应用的最佳胶粘剂系统。胶粘剂的有效性取决于配合基质、聚合物类型、表面接触、驻留时间或潜在的环境暴露等因素。若不充分考虑应用的各方面条件,可能会导致拉伸强度或抗冲击性不足,以及耐温性或产品寿命不足。


下载

粘合与胶粘剂产品线信息卡


显示器和光学透明胶粘剂

越来越多的产品通过整合图形化界面来提升消费者使用LCD显示器、LED屏幕以及如今的OLED屏幕的便利性。LCD和OLED屏幕显示技术均需支持组件才能运行或增强性能,同时维持光学完整性。图形化显示器解决方案有助于增强设备性能并延长运行时间,包括屏幕粘合系统、振动管理、光学透明胶粘剂(OCA)、显示屏边框胶带、阻隔薄膜和热管理。

宝德(Boyd)公司以显示器和光学透明胶粘剂技术见长,可充分利用我们与原材料专业制造商的合作与相关了解以及我们内部的精密模切专业知识来制造经济高效、公差严格、配准受控的高性能显示器解决方案。




胶带

几乎各行各业和各种应用都会用到胶带。为了满足不断变化的产品要求并耐受不同的环境条件,宝德开发了胶带产品组合,可针对几乎所有需求提供解决方案。胶带一般需要支持或载体材料,通常是聚乙烯或聚氨酯薄膜,或者单面或双面涂覆胶粘剂来形成单面胶或双面胶的泡棉载体。具有载体的胶带在装配和安装期间会表现出稳定性和尺寸公差优势,但不具备转移胶带的灵活性。转移胶带是纯胶粘剂,没有泡棉或薄膜载体,具有很大的灵活性并能在非常大的范围内移动元件。对于公差受控的应用而言,这种灵活性会导致胶带在装配和安装期间难以控制。常见的胶粘剂使用丙烯酸、改性丙烯酸、橡胶、硅脂作为转移胶带或将其涂覆在载体材料上。这些可成为压敏胶粘剂(PSA)、单面胶带、双面胶带、热活化胶带、涂层不一致的双面胶带及其他配方,用于粘合特定、类似或不同的材料。

宝德拥有全世界最庞大的专业胶粘剂和胶带供应商群体,可针对您的应用开发定制配方。我们能够将材料与一流的精密模切工艺(例如旋转模切、吻切和分切等)进行混合与匹配,因此可为任何应用开发定制合成胶带解决方案。全覆盖胶粘剂、岛状粘合胶粘剂和部分覆盖胶粘剂让宝德可以根据您的规格优化材料利用率及产品性能。我们擅长设计和制造具有超紧密公差的各种尖端解决方案,通过层压多层材料制成复杂组件,为自动化装配系统构建增值解决方案,并对在卷对卷或单独包装零件的贴装进行配准控制。


  • 压敏胶带
  • 双面胶带
  • 层压胶带
  • 转移胶带
  • 定制胶带
  • 泡棉胶带


医用级胶粘剂

宝德(Boyd)公司为不断扩大的伤口护理和一次性医疗用品市场提供卓越的服务,我们在北美、欧洲和亚洲的生产均已通过ISO 13485和FDA认证。宝德(Boyd)经验丰富的采购、设计和医疗产品质量管理团队利用经过FDA登记的设施、洁净室环境、样品设计能力和制造设备,为小批量和大批量应用生产优质、洁净、可追踪的一次性医疗产品。

在收购CSI Medical后,宝德(Boyd)在医疗器械合同制造领域的专长和数十年的经验进一步深化。伤口护理最终产品涵盖消费者医用胶粘剂、纱布片、气管造口术后护理,以及具有给药功能的工业级伤口护理解决方案。宝德(Boyd)公司还凭借在皮肤接触类胶粘剂和胶带以及一次性和重复使用易耗品方面的专业知识,成为伤口护理和一次性医疗用品制造领域的全球领导者。




泡棉

宝德(Boyd)拥有广泛的开孔泡棉和闭孔泡棉产品组合,这些产品采用不同的材料,其中包括我们自有的高性能不易燃Solimide®泡棉,这种材料非常适合用于隔热和隔音。我们的材料选择专业知识和精密模切技术让我们能够提供合适的泡棉来实现最佳的压缩力挠曲或者耐受不同的环境条件,以及将它们与其他产品(例如胶粘剂)进行组合,形成完整的密封解决方案。宝德(Boyd)的解决方案可以满足多变的尺寸要求,有助于降低落地成本并缩短装配时间。使用胶粘剂层压的泡棉可以配置为具有不同密度、抗压缩形变特性和撕裂强度的单面或双面泡棉胶带,以便满足许多不同应用的需求。




机械连接系统

对于需要机械连接来实现永久粘合或需要可重用性及调整能力更强的解决方案的应用而言,宝德(Boyd)的机械连接系统是理想选择。宝德(Boyd)为永久机械连接提供单组分和双组分环氧树脂,这些环氧树脂还可结合其他属性,例如更高的传热能力或更好的电气隔离。魔术贴既可在织物之间实现更多临时连接,又能在多次粘合循环中保持有效性。


  • 可撤销紧固件

有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931