显示器元件

简化解决方案中的电气屏蔽、热扩散、减振和粘合显示技术。

显示器元件

产品详细信息 主要行业 相关产品

什么是OLED和LED显示器元件?

屏幕显示技术LCD和/或OLED均需支持组件才能运行或增强性能。这些支持解决方案有助于增强设备能力并延长运行时间,包括屏幕粘合系统、振动管理、光学透明胶粘剂(OCA)、显示屏边框胶带、阻隔薄膜和热管理。

OLED和LED显示器元件为何很重要?

电子显示模块的功能依赖于显示屏组件内部每个元件的性能,包括垫圈和垫片,有助于防灰、防潮以及防冲击或减震。原料选择是决定显示模块寿命的基础;显示模块必须能耐受最终产品的环境和使用条件。如何选择创新且稳定的材料会影响OLED和LED显示技术所需的超紧密公差控制能力。具备超紧密公差的输入端组件可保护显示器内的敏感元件免受环境和污染因素的影响。

进入显示器组件的任何外来物碎屑(FOD)都会弱化最终产品的功能,降低准确性和客户满意度。光学透明胶粘剂(OCA)是受FOD严重影响的一种输入材料。OCA是OLED/LED显示技术中的关键元件,也是最难模切和处理的材料之一,对于最终屏幕的清晰度、对比度以及尽可能减少反光至关重要。


宝德(Boyd)卓越的洁净室能力可防止FOD在生产过程中进入关键显示器元件。宝德具有百级洁净室精密模切环境,过往的OCA生产品质卓越,是光学透明胶粘剂定制生产和模切领域的全球领导者。


宝德拥有先进的超紧密公差旋转模切专业能力、卓越的洁净室设施和材料创新选择等优势,这些对于显示模块组件的高水平设计和制造设计至关重要。我们创新性的生产和旋转模切工艺挑战了元件集成的极限,使客户能生产出最先进的产品。宝德运用世界领先的精密模切和制造工程知识,将多个单一产品组合成一个简单的可交付产品,帮助客户降低供应链和装配的复杂性。


什么是分段边框封胶技术?它为何很特殊?

传统的全边框封胶设计导致物料被大量浪费,物料清单(BOM)成本高。宝德的创新分段边框封胶技术采用显示镜头胶粘剂和边框胶带垫圈,取代了全边框封胶解决方案。分段边框解决方案优化了组件通过率,具有零间隙公差,并以针对自动或手动装配操作优化的格式交付到装配链。宝德分段边框显示元件可减少浪费、提高材料利用率并显著降低客户总成本。

宝德(Boyd)的OLED和LCD显示器元件可以集优化密封、散热和防护解决方案于一体进行交付,例如EMI、热扩散和绝缘、密封、封装、减振与缓冲以及隔层等。