挤出和线性密封件

用于线性密封和垫片的橡胶和塑料聚合物挤出

挤出和线性密封件

静态 = 动态压缩密封件\n"动态 动态 rv 密封件\n静态密封件 = 修剪

聚合物挤出是密封件、雨刷器、灯泡密封件以及集成锁存和连接器结构的理想选择。Boyd 的精密挤出技术利用各种橡胶和塑料化合物,通过定制化合物选择、部件设计、刀具设计和固化工艺,为客户特定的性能参数定制,以优化硫化。

Boyd 的创新工程团队设计挤出工艺,可在一个轮廓和多种颜色中共同挤出多达四种不同的聚合物材料,以满足最复杂的应用需求。对于更坚固的应用,我们的工艺还使我们能够整合网状或织带,以增强强度。适用于坚固耐用的应用。

我们的精密转换专业知识使我们能够将塑料和橡胶挤出物与其他产品(如粘合剂或泡沫)相结合,为客户创造全面、耐用的密封解决方案。


静态和动态压缩密封件

压缩密封件使两个平面之间能够可靠地密封在一起。动态压缩密封确保两个配合表面在每次压在一起时都反复且一致地密封。压缩密封件通常用于车辆的天气剥离,以防止车门、后备箱、通风四分之一玻璃和弹出车窗的环境入口。

凭借合适的材料、设计和生产,D-Bulb 密封件和窗口、门和罩密封件等压缩密封件易于安装,具有集成的夹子功能,可可靠地密封防潮和颗粒。挤出密封设计还可以集成有助于将流水流引向地面和远离其收集和生锈位置的特性,以防止湿气积累和生锈最终产品。客户可以通过 Boyd 全面的压缩密封解决方案简化物料单据、供应链和装配,并可选择主门密封件和辅助门密封件以及行李箱密封件。




动态和RV密封件

动态挤压密封件包括针对滑动表面密封的解决方案,如车窗和房车滑出。动态密封件不仅满足压缩密封件的所有环境阻力要求,而且具有额外的摩擦元件,可承受重复滑动,容易磨损密封件。凭借 Boyd 经验丰富的材料专家和挤出设计师,我们帮助客户开发和生产持久、高性能的动态雨刮密封,以用于其苛刻的应用。

Boyd 的 RV 密封件是集成的刮水器、密封和防潮控制系统,为 RV 滑出密封提供了单一的解决方案。我们的 EK 密封系统集成了可拆卸的 D-Bulb 部分,无需更换整个挤出,即可进行经济高效的部件更换。EK 密封系统有多种选件和材料,可满足您的特定需求。


  • 窗口天气剥离(皮带线 + 窗口通道)


静态密封件和饰件

挤压式静态密封件和饰件是永久安装的密封解决方案。静态密封件可以是车辆、柱子、玻璃运行通道或发动机罩和后备箱隔离器密封件的精加工装饰的一部分,以密封湿气并完成车辆的外观。

Boyd 利用高性能材料组合物进行静态密封和装饰解决方案。通过超模、聚合物挤出和精密转换等高精度工艺,Boyd 可以制定、设计和制造最佳的静态密封和修剪解决方案。密封件和修剪还可以与粘合和粘合系统搭配,便于安装和减轻轻量化重量。


有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931