垫圈和表面密封件

使用垫片和面密封件密封配合表面,以提高系统可靠性和使用寿命。

垫圈和表面密封件

气体显示粘合和密封

垫片和面封主要是静态密封件,用于防止两个相对表面之间压缩在一起的泄漏。面密封件和垫片填充了配合表面之间的空间,通常放置在其中一个曲面的凹槽或腔内,以帮助控制密封件,以便保持密封放置。这些密封件通常由弹性材料构成,具有定制设计的压缩力偏转、硬度、压缩集电阻和其他性能因素,使材料在配合时符合不完美的完成表面。表面不规则性提供泄漏路径、过度表面磨损以及表面磨削产生的污染物电位。Boyd 的垫片和密封解决方案可适应并考虑到表面不规则性,减少磨损,更好地管理磨削表面的污染,并保护应用免受进场损坏。

垫片和面封可用于各种应用,可采用模制或转换材料进行构造,以满足特定要求。Boyd 的材料专业知识、设计经验和精密制造使我们能够为客户提供可靠且经济高效的密封件。


垫圈

Boyd 的垫片和面封解决方案几乎覆盖所有行业,产品包括用于服务器或农业设备的风管密封件、用于消费类产品或移动电子产品的显示垫片,甚至用于汽车和商业的高温垫片车辆。我们定制面密封件和垫片,以满足一些最苛刻的操作条件,根据您的特定应用量身定制尺寸设计,并仔细选择具有独特特性的原材料,以满足您的环境和性能要求。我们的工程团队在帮助您获取应用规格和开发面密封解决方案方面经验丰富,该解决方案使用正确的材料、设计和制造转换方法,以最好地满足您的项目需求。我们可以定制垫片和面密封件,以满足一些最苛刻的条件。


  • 空气管垫圈
  • 直接芯片冷却密封件
  • 垫圈
  • 高温垫圈和密封件


显示器粘合和密封件

随着越来越多的消费类和业务设备集成了 LCD、LED 和 OLED 显示屏,制造商需要可靠且经济高效的显示粘合和密封解决方案,从而有效密封这些高级屏幕。显示垫片密封防止污染物进入,并管理跌落冲击或振动与超紧公差,保护显示组件在设备的使用寿命。这些显示密封件和粘合解决方案是在洁净室环境中制造的,可确保您的敏感光学显示器不含污染物和颗粒。

Boyd 的集成显示垫片解决方案是多功能组件,可缓冲敏感部件、密封湿气和灰尘,并减少冲击或振动影响。Boyd 用于挡板粘合的分段框架技术是降低浪费成本、提高材料利用率和显著降低客户总成本的理想方法。


  • 挡板粘合

有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931