垫片:密封内部和外部环境条件

垫圈,也称为垫圈,是密封两个表面之间间隙的组件。

防止污染物

防水、防尘或气密密封件可保护长期性能。

坚固耐用,适用于恶劣条件

吸收跌落、碰撞和长时间振动带来的冲击和冲击。

提高可靠性

在两个组装表面之间缓冲,以延长设备使用寿命。

冷却并保护 EV 电池免受碰撞和热失控

(查看文字实录)

制作高级显示解决方案需要做些什么

(查看文字实录)

通过垫片提高系统可靠性和使用寿命

垫片和端面密封解决方案几乎覆盖每个行业。垫片应用广泛,例如服务器或农业设备的空气管道密封件,消费产品或移动电子产品的显示垫片,甚至是汽车和商用车辆的高温垫片

有疑问?

什么是垫圈?

垫圈是用于在两个或多个配合表面之间形成屏障的机械密封装置。垫圈旨在防止液体、灰尘、碎屑、空气、气体、EMI、光线、化学品或其他物品进入或离开设备。它们最常用于防止在不同操作条件下(如温度、压力和化学品暴露)下的液体或气体泄漏。垫片有多种形状、尺寸和材料,以适应特定应用。垫圈或密封件通常由半弹性、顺应的材料制成,这些材料可以针对最终产品应用进行许多高度专业化的定制。材料选择和垫片设计取决于环境条件、压缩力、配合表面光洁度、材料兼容性和温度变化。许多应用使用有机硅泡沫垫片,因为它们具有柔顺性、高材料兼容性和多功能性,适用于广泛的使用参数。

垫圈如何工作?

垫片设计用于填充配合表面上的不规则和瑕疵,以确保紧密可靠的密封。垫圈形成物理屏障,以防止流体或气体流动,最大限度地降低泄漏风险,并保持系统完整性。

电池组速度较慢的 gif

电动汽车电池解决方案

查看我们的 3D 交互式工具,探索 Boyd 的电动汽车电池解决方案以及我们如何推动多方面的创新。单击下面的图片或按钮,让自己沉浸在我们的电动汽车电池解决方案中!

为什么使用博伊德垫圈?

Boyd利用其广泛的工程材料选项,涵盖数百种泡沫,聚合物,粘合剂和其他输入原材料选项,以超越您的定制应用性能和环境要求。我们将这种材料专业知识与制造大规模生产能力(如精密加工)的设计相结合,以提供定制的设计,以超越垫圈和其他端面密封件的高性能操作条件。

超过70年的垫片专业知识

Boyd在为各种应用选择最佳垫片材料和垫片设计方面拥有超过七十年的经验和专长。Boyd可靠的橡胶垫片密封件可以提供侵入保护和减振的组合。我们的显示垫片可以定制模切,采用各种材料和几何形状,以在苛刻的环境中密封复杂的表面。从声学麦克风屏幕和滤波器以及EMI屏蔽垫圈到油底壳垫圈,挡风雨条和电池外壳垫圈,Boyd拥有适合您密封要求的解决方案。

空气管垫圈

空气管道垫片密封管道,以确保在您的应用中根据需要引导温控空气。通常用于运输舱内的进气口和 HVAC 管道出口周围。

高温垫片

高温垫片利用针对耐高温性优化的专用材料来密封运输废气、发动机部件、发电组件、航空航天发射应用和其他温度敏感应用。

垫片和密封产品详细信息

垫片和密封材料

  • Bucote,nicote
  • Buna-N(丁腈橡胶)和Buna S橡胶
  • 布,夹布橡胶
  • 软木和软木橡胶
  • ECH(环氧氯丙烷)
  • 导电泡棉、织物、橡胶和胶带
  • EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)
  • 柔韧和硬乙烯基材料
  • 天然橡胶

  • 氯丁橡胶和涂层织物
  • 开孔和闭孔泡棉和海绵
  • 塑料
  • 聚乙烯
  • 聚苯乙烯
  • 聚丙烯
  • 聚氨酯
  • 聚 酰 亚 胺
  • PVC海绵
  • 硅橡胶
  • 不锈钢

有疑问?我们随时可以提供帮助!