模压和环境密封件

复杂、三维解决方案,适用于动态和恶劣环境的密封。

模压和环境密封件

,层 保护\n\n\n空气流量管理\n"流动性管理

模制橡胶和塑料部件是密封环境危害(如液体、灰尘和碎屑)的理想选择,其形状比垫片或挤出密封件更复杂、更动态。Boyd 的环境密封解决方案可防止灰尘和碎屑远离敏感设备,管理或直接输送气流,分流和运输液体,并将表面密封在元件上。

Boyd 的制造服务包括注塑、压缩成型、转移成型、真空成型或成型或多射过模等工艺。我们可以混合和匹配这些技术,以产生复杂的粉尘入口和环境密封解决方案,满足您的各种应用要求。


防尘和密封件

环境密封件对于密封可能划伤、磨损或侵蚀关键表面或损坏敏感部件的颗粒至关重要。通过防止灰尘、防沙和其他物体,入口保护 (IP) 密封件可确保您的产品经受恶劣的工作条件。

Boyd 利用广泛的制造技术,通过创新且经济高效的工具以及快速上市时间,满足特定的形状、尺寸和性能要求。我们还可以颜色和质地相匹配,以确保您的产品具有一致的设计和外观,同时继续满足苛刻的密封和使用要求。


  • 空气过滤器
  • 波纹套和变速器罩
  • 盖子和塞子
  • 手柄靴
  • 微粒过滤器和防护装置


气流管理

Boyd 提供各种解决方案,帮助您管理复杂系统和产品中的气流。无论您是在带挡板、护罩或过滤器的外壳内引导热空气还是冷空气,还是通过变温扩展改善空气动力学和气流,Boyd 的气流管理产品都能帮助您优化系统性能。

Boyd 的空气管理组件专为各种应用而设计,在温度范围性能、耐化学性、爆裂和真空压力以及其他指标方面,具有出色的模具设计和成本。以及快速开发周期。我们在满足行业标准方面经验丰富,包括但不限于 SAE20、SAE J30、SAE J2045、ASTM D2000、DIN73411、DIN73379。


  • 空气挡板
  • 导气管
  • 空气过滤器
  • 整流罩延长件
  • 风扇和散热器护罩
  • 柔性扩展器
  • 成型软管
  • 高温软管
  • 气动压力软管
  • 散热器软管
  • 涡轮增压器软管


液体管理

使用 Boyd 的液体管理解决方案控制液体并管理流体流动。定制软管和液压软管有助于将液体引导到热交换器、液体冷板、散热器和液压设备等部件之间。底部平底锅等产品用于引导来自 RV 滑出系统的多余水分和水。吹模罐保持液体密封和保护,供日后使用。

Boyd 经验丰富的现场应用工程师与您合作,确保满足性能、成本节约和项目期限等要求。




表面密封件和保护

表面密封和保护是坚固耐用的设备和表面的理想选择,这些设备和表面会遭受大量磨损。通过安装合适的表面密封件和保护解决方案,您可以延长昂贵设备的使用寿命并减少保修索赔。

从进入客舱的第一步,到操作员控制,甚至到您的杯架,Boyd 拥有各种模制和转换解决方案,可满足苛刻的条件。


  • 杯座
  • 地毯
  • 键盘和按钮盖
  • 踏板垫
  • 步进踏步


组件解决方案

通过完整的装配解决方案(如软管和车窗组件)简化生产运行。通过使用 Boyd 的增值装配解决方案,您可以降低装配成本和物料单据的复杂性,简化采购并提高生产速度。

Boyd 的专业设计团队在成型和挤压塑料和弯曲铝挤压框架和连接器方面拥有强大的设计支持和专业知识,可与您合作,为您的特定装配应用定制耐用的解决方案。


有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931