气流管理

指挥和控制气流

气流管理包括针对复杂系统中的各种用途的冷热空气的定向、屏蔽和过滤。电子外壳利用带过滤和内部挡板组件的气入气装置,将冷空气直接用于热管理系统。成型或压形软管、管道和管道可以管理进气进入散热器系统,或从涡轮增压器排出热空气。气流管理还包括有意设计部件,使车辆更具空气动力学性 - 例如,在 8 类卡车中,将气流直接绕散热器单元的再循环护罩,或用于遮挡 8 类推土机之间空间的柔性扩展器和拖车。Boyd 的气流管理产品优化了系统性能,从而获得更节能、更安全的终端消费设备。

气流管理系统和产品经常面临各种使用环境和性能要求。Boyd 的解决方案经过各种温度最小值和最大值、化学和紫外线暴露、爆裂和真空压力水平以及其他可靠性和质量参数进行测试,以帮助确保您的 OEM 或行业标准得到超越。

Black rubber hose

气流管理解决方案:



空气挡板

经济高效的组件,旨在有效地引导装配体内的气流,通常由聚丙烯或聚碳酸酯薄膜塑料制成,组装成电子外壳或组装到金属框架的粘胶挡板中的空气挡板安装在车辆中,以管理散热器组件周围的发动机罩下空气再循环。

下载线路卡

CRubber Air Duct

导气管

耐用的空气管道,可引导传入冷空气或呼出的热排气,从而有效管理系统温度。

空气过滤器

进气前必须清洗进气,才能在敏感的内部系统中冷却,由编织网或网状泡沫制成的空气滤清器可去除进气中的污染物。

Plastic Fairing Extension - Flex Extender

整流罩延长件

高效填补 8 类卡车牵引车和拖车之间的空位,消除空气动力学低效率的来源,从而最大限度地提高商用车辆的燃油效率。

风扇和散热器护罩

散热器和风扇护罩使驻气可正确分布在整个冷却表面上,从而实现最高的热管理效率。

成型软管

成型软管设计用于超越各种真空和爆裂压力机,是管理入气的经济和耐用的选择,具有用于涡轮增压器应用中极端热排气的特种氟弹性体配置。

了解更多...

有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931