监管安全标准

宝德公司所有的O型垫圈均按照国内和国际最高安全标准制造。我们严格遵守行业和政府标准,确保为经销商和制造商提供最高品质的O型垫圈和定制模压密封件。

宝德公司近期专为要求获得NSF61标准认证的饮用水应用开发了两种特别的化合物。


联系我们

NSF61标准认证的O型垫圈

NSF水配送系统计划专注于饮用水处理化学品和饮用水系统组件的认证工作,确保这些产品不会对饮用水造成污染,从而不会对健康造成危害。

NSF61标准饮用水系统部件——健康影响是所有与饮用水接触的设备、部件和材料的国家认可标准。

化合物 描述 温度范围 硬度 颜色 FDA
N161-70 NSF61标准认证的通用硫化丁腈橡胶
(Buna-N)化合物
-40到+250F 70 黑色
E362-70 NSF61标准认证的过氧化物硫化EPDM -65到+300F 70 黑色

FDA认证的O型垫圈

宝德公司研发的大量O型垫圈材料均超过FDA规定的合成橡胶化合物标准。宝德在FDA认证的O型垫圈或密封件中所使用的所有食品级化合物均符合CFR177.2600规定。

化合物 描述 温度范围 Duro 颜色
N168-70 FDA级丁腈橡胶(Bruna-N) -40到+250F 70 黑色
E300-70 FDA级EPDM -65到+300F 70 黑色
S500-70 FDA级硅胶 -80到+400F 70 黑色
V760-75 FDA级硅胶 -20到+400F 75 黑色
V768-75 Dupont-Dow Viton®,FDA级 -20到+400F 75 棕色
C268-70 FDA级氯丁橡胶 -40到+225F 70 黑色
N188-70 FDA级UltraSlip®丁腈橡胶 -40到+250F 70 黑色
E388-70 FDA级UltraSlip® EPDM -65到+300F 70 黑色

3A卫生认证的O型垫圈

3A卫生标准由国际牛奶与食品卫生学家协会、美国公共卫生署和乳制品工业委员会共同制定,规范了牛奶和奶制品生产、加工和处理中使用的橡胶材料,并且定义了测试标准和程序以确定橡胶材料的可清洗能力,以及能否在进行有效杀菌处理或蒸汽灭菌后仍保持基本特性。

化合物 描述 温度范围 Duro 颜色
V768-75 DuPont Viton®,FDA级,3A卫生标准认证 -20到+400F 75 棕色
S568-70 FDA级硅胶,3A卫生认证 -80到+400F 70 红色
N168-70/M FDA级UltraSlip®丁腈橡胶(Buna-N) -40到+250F 70 黑色
E368-70/M FDA级EPDM,3A卫生认证 65到+300F 70 黑色

WRAS认证的O型垫圈

水务法规咨询计划(WRAS标准)是英国水配件产品的测试和认证程序管理机构,明确规定了用于验证水配件产品是否符合英国WRAS标准的性能标准和测试程序。

化合物 描述 温度范围 Duro 颜色
E363-70 WRAS认证,符合英国水配件规范 -65到+300F 70 黑色

KTW认证的O型垫圈

KTW准则由德国燃气和水技术协会制定,明确了与人类饮用水接触的有机材料标准。KTW准则提供了用于确定材料是否满足健康阈值以及气味要求的测试程序和迁移标准。

化合物 描述 温度范围 Duro 颜色
N163-70 获得KTW认证,符合欧洲饮用水系统标准 -40到+250F 70 黑色