CFD标志 全彩

一款更为智能的CFD软件

在市场的巨大压力下,对于以较小的形状因数功率密度发挥更高产品性能的需求呈指数式增加。这使得热管理解决方案变得更加复杂,导致目前的建模软件无法再准确预测产品性能。

宝德(Boyd)公司热工部门Aavid已开发出Aavid SmartCFD,弥合理论与现实世界热性能之间的差距。Aavid SmartCFD将数十年的制造专业知识、测试和性能数据融入Smart Object模型之中以改善散热设计和分析。由于针对复杂系统、部件和组件的准确性得到提升,Aavid SmartCFD能够缩短设计周期、减少原型测试并降低项目成本。

Aavid SmartCFD既可下载使用,也可在云平台上使用。

散热器设计

轻松布置环境,定义和放置散热器。

选择预先配置的散热器类型(例如挤出式、粘接式、折叠式、卡扣式或针式),快速构建您的散热器。将不同尺寸的散热器参数化,高效评估不同的方案。

粘接热阻等制造影响因素可从库中选择并在一处进行定义。Aavid SmartCFD确定基座与翅片之间的所有界面,并应用热粘合阻力。

热管和均温板智能对象

Aavid SmartCFD是市面上唯一一款为热管和均温板精确建模、量化利用率并提供干燥预警的工具。

热管和均温板智能对象将告知用户,热管或均温板是否利用率较低,并可采用更小、更轻、价格更低廉的选择,还是接近100%的利用率,没有留下任何利润空间且存在干燥风险。



液冷板

描述几何结构并将其参数化以加速对液冷板的建模和设计探索。

Aavid SmartCFD为各种类型的液冷板提供全面的3D CFD设计以分析流体、压降和热性能。Aavid SmartCFD的试用功能可实现液冷板表征自动化以生成F-J曲线降阶模型(ROM)。例如,液冷板ROM被用于网络求解器以审视配有泵、管道、连接器和阀门的全流体系统。

求解器

Aavid SmartCFD有3个求解器,每个均针对不同的应用。

CFD求解器
完整的CFD解决方案采用四面体(Tet)或六面体(Hex)网格。在准确性至关重要的情况下,这就是最佳选择。

系统求解器
运用传热和摩擦的相关性,将性能相比一般的CFD求解器提升10-20倍。准确性相比完整CFD结果-0% + 10%,用户可快速运行多种“假设”场景和拓扑以缩小最佳设计的范围。

网络求解器
用于为大型液体系统建模,这些系统由在管道、连接器、歧管、泵以及阀门等方面采用基于液冷板F-J曲线的降阶模型(ROM)组成。通过连接控制监测器,系统的瞬态响应作为改变操作条件的一个函数可进行实时建模。



换热器

利用混合求解器加快换热器分析。

Aavid SmartCFD可加快对复杂的大型空气/空气、空气/液体和液体/液体换热器的分析。这通过采用混合求解器方案实现,该方案在固体域采用CFD求解器,并在液体域采用系统求解器。



大功率LED

相对于流明输出的热分析。

Aavid SmartCFD LED SmartObject分析Vf(正向电压)、If(正向电流)、分级和散热以计算闭环稳态流明强度。在LED阵列中,个体LED的电流需要根据局部热梯度进行调整以确保达到总目标管腔强度。



参数化



运用关键尺寸的参数构建冷板等复杂组件;并通过改变若干参数即时创建新设计。