Aavid SmartCFD解决方案选项

Aavid SmartCFD配备多种模拟求解器,可满足热设计前期到后期的全周期需求。对于前期概念设计和快速迭代,Aavid SmartCFD采用一种独有的系统求解器,通过结合相关性和更先进的运算方法来简化运算。系统求解器完善模型后,客户能够使用Aavid SmartCFD对该模型进行完整的纳维-斯托克斯(Navier-Stokes)计算流体力学(CFD)求解器运算。完整的CFD求解器具有无与伦比的高精度和实际性能,是最终确定热管理解决方案的理想选择。用户还可以选择将系统求解器的速度与CFD求解器的精度与Aavid SmartCFD的混合求解器相结合。







Aavid SmartCFD系统求解器

Aavid SmartCFD的系统求解器有效平衡算法效率和流体区域细节,能够为同一模型进行多种流体区域模拟和固体传导分析。我们建议在前期初始概念评估阶段应用Aavid SmartCFD系统求解器,但该求解器也适用于设计周期任何阶段,是瞬态建模、参数化和数学优化等计算成本高昂的动态建模应用的理想选择。

Aavid SmartCFD系统求解器的工作原理



系统求解器采用有限体积法离散化方法和基于相关性的边界条件计算流体区域中的流量,并采用更详细的非结构化有限体积法离散化方法计算固体区域中的温度分布。系统求解器能够计算固体区域的热传递详情,并充分考虑流体区域细节,以便准确地确定流体-固体热相互作用,同时仍保持高效的数值模型计算。

(Aavid Genie配备的是系统求解器简化版本。使用Aavid SmartCFD获取系统求解器的全部功能。)















Aavid SmartCFD的完整CFD求解器


Aavid SmartCFD拥有详细且完整的纳维-斯托克斯CFD求解器,并采用有限体积法的离散化方法描绘固体和流体区域。由于这是Aavid SmartCFD求解器选项中最能详细描绘流体体积的求解器,建议在设计的最后阶段使用。

Aavid SmartCFD中的CFD求解器通过解析边界层速度剖面确定对流热传递数据。CFD求解器对块状模型采用六面体网格或四面体网格,以精确描绘曲线或角度特征,比如导入的CAD几何图形。CFD求解器可以最精确地计算模型中接触固体的流体行为。这种详细程度和准确性对于具有复杂几何形状的高性能应用至关重要。

混合求解器



混合求解器是一种完整的纳维-斯托克斯CFD求解器,但通过在指定区域应用精确的相关性来减少网格划分和求解时间。Aavid SmartCFD混合求解器利用流体区域内的详细数值表示。有限体积法离散化方法用于表示固体和流体区域。由于混合求解器利用了系统求解器和完整CFD求解器的特性,建议在设计初始和最后阶段使用。