关于Aavid SmartCFD

AavidSmartCFD是一款新型模拟软件,让用户可以在简单和复杂的系统内模拟流动特性和热性能。AavidSmartCFD针对电子系统中的传热和流体流动模拟细节进行了优化,并且通过自动化工具、直观的设计界面和多种求解器选项简化了使用流程。求解器选项既有基于相关性的高效系统求解器,也有详细的计算流体动力学(CFD)求解器。AavidSmartCFD对工程师和科学家等用户大有裨益,有助于提高产品质量、缩短产品上市时间以及降低设计成本。

Aavid SmartCFD是一种全面的热管理设计工具,可为组件级、板级或系统级应用提供散热解决方案。通过Aavid SmartCFD,设计工程师能够在难以在现实中复制的操作条件下测试概念设计,并能获取某个地点的信息(若不借由这个平台,可能无法监测该地点信息)。

Aavid SmartCFD是下列产品的理想建模工具:


所有结构类型的散热片,包括定制CAD几何结构
热管组件
系统级应用(强制和自然对流)
液冷板和液体系统
换热器(气-液和气-气类型)
热电冷却器和发电机
LED模块
电气痕迹和保险丝
母线

Aavid SmartCFD的特性包括:


定义几何和边界条件
简化的CAD模型导入和导出功能
精确的网格结构,适用于复杂的几何形状
精细的后处理和结果可视化功能
为热管理提供优化能量和流量等式
先进的项目管理功能,设有项目库
动态网格和循环组件模式
湍流模型
热辐射模型
焦耳效应图示(电加热)
可通过高级网格划分选项进行液冷板(LCP)建模