测试和验证
验证预期功能
在投资生产之前,通过适当的功能测试来证实模拟或计算的性能。
做出明智的决定
收集有用的数据以优化或增强产品设计。
查找并降低保修风险
在制造和消费者使用之前及早发现并解决潜在问题。
Boyd聚光灯系列 - 高级质量工程师
(查看文字实录)
与Boyd一起测试和验证解决方案
Boyd 的测试和验证服务旨在确保产品和解决方案符合应用要求和行业标准。在全球设有设计中心,提供区域测试和验证服务,配备熟悉全球标准和当地需求的工程师。Boyd工程公司致力于创新解决问题,并延伸到测试服务:工程师与客户密切合作,可以适应任何独特的需求或规格,以确保完整的产品验证。
测试和验证设计和生产部件
创建符合最严格的性能和质量标准的设计和解决方案对于客户的成功至关重要。因此,我们制定了确保质量持续维护的系统,包括确保零件统一和一致的认证流程。
Boyd的技术专家通过在规划和生产的不同阶段聚集了一系列最先进的测试技术,消除了产品开发和控制质量的不一致之处,提高了可靠性。凭借强大的质量文化,我们的设备有助于在不影响质量的情况下绘制产品开发和制造瓶颈的各个阶段的地图。
质量认证
- ISO 9001
- IATF 16949 (汽车)
- ISO 14001 (环境)
- ISO 13485 (医疗)
- AS9100(航空航天)
- 奥沙
- 纳德卡普™
设施特定认证
- AWS D17.1(密尔-斯蒂德1595A/米尔-斯蒂德-2219)
- AWS B2.2:2010
- AWS C3.3
- AWS C3.7:2005
- AMS 2750D:2005
- 上午 2770H:2006
- 米尔-H-6088G
- 米尔-B-7883C
- 航空航天合格焊工(通过 AWS D17.1 认证)
- AWS 合格的布拉泽(认证为 AWS B2.2)
- 认证焊接检查员(认证为 AWS QC1 标准)
有疑问?我们随时可以提供帮助!