换热器制造成本驱动因素
热交换器价格可能会有很大差异;了解原因可以帮助您降低成本,同时仍然获得适当冷却应用程序所需的性能。决定制造热交换器成本的关键因素 制造成本可能很大...
换热器风扇选择
热交换器是一种设计用于有效地将热量从一种物质传递或“交换”到另一种物质的装置。当流体用于传递热量时,流体可以是液体,例如水或油,也可以是流动的空气。如何计算哪个风扇是...
选择换热器
为了选择正确的热交换器或油冷却器,您必须首先确定您的应用所需的热性能。使用如下所示的示例: 选择冷却液 步骤1:应用数据 液体类型:所需水 热负荷(Q):3,300 W...