两相冷却
Boyd 在跨越 50 年的两阶段冷却方面的专业知识使我们能够创建一些最可靠的热管理解决方案,这些解决方案可以持续 20 年以上。我们在创新、设计和制造高质量热管组件、蒸汽室组件和热西风方面的专业知识利用了两相冷却系统的被动热传输,使我们能够冷却一些最苛刻的应用。
电力电子的两阶段增强空气冷却
(查看文字实录)
创新的两阶段冷却解决方案,满足最严格的要求
50多年来,Boyd一直是两相冷却的开发和商业化的先驱,在热管,蒸汽室和热虹吸管的进步和使用中发挥了不可或缺的作用。Boyd世界一流的工程、制造和测试能力使创新的解决方案能够满足最严格的要求,从医疗应用的挑战到太空和海事设备的严苛要求。
有疑问?
数十年的研发经验
Boyd拥有数十年的经验、专门的研发资源以及专门为开发两阶段解决方案而配备的设计中心,在应对任何热挑战方面具有独特的优势。从简单的嵌入式热管到采用多种先进技术和材料的非凡两相热系统,Boyd 提供全方位的集成解决方案。
热管和热管组件
Boyd致力于热管设计和生产的各个方面,从研发到大批量生产集成组件,如回路和高温热管。40多年来,我们一直在对热管系统进行寿命测试,以确保热管的使用寿命和可靠性。混合搭配Boyd广泛的技术组合,实现优化的散热解决方案。
蒸气室和蒸气室组件
均热板提供设计灵活性和极端的散热,可轻松集成到散热器中以优化性能。均热板利用各种材料和工作流体,包括Boyd的超薄铜水和不锈钢均热板,用于薄型移动电子设备和PEM电池的高密度冷却。
浸入式冷却
改善从热源到液体的热传递,用蒸发器或锅炉板代替散热器或液体冷板。样板提供额外的表面积来捕获设备热量并冒泡带走热量。Boyd使用数十年的两相冷却经验改进的技术开发和制造样板。
虹吸管
为了节省额外的成本,Boyd 提供先进的工程和简化的制造,使一枪焊。Boyd 还开发了循环热虹吸解决方案,为更可靠的大功率冷却提供被动液体冷却。
热控制单元
泵送两相冷却系统
有疑问?我们随时可以提供帮助!