轴向槽道热管

Aavid的轴向槽道恒导热管(CCHP)可在3米的范围内提供无可比拟的高热负荷热传递效果,与传统的有芯热管相比制造成本更低。

无需过多维护的轴向槽道恒导热管是卫星热管理应用的理想选择。在电子设备外壳冷却方面,这些热管解决方案拥有的远程传热功能可有效提高设计灵活性,为工程师实现不同棘手位置的电子元件冷却提供了多种选择。

轴向槽道热管在无重力影响的情况下效果最佳,例如水平配置或航空航天和卫星应用。轴向槽道热管能够有效使冷凝水回流至蒸发器。

轴向槽道热管在管壳内壁开了一圈槽道,管芯能有效地将冷凝物从工作流体冷凝的冷却器表面吸回到蒸发器。

轴向槽道热管的优势
•无活动件,因而不存在活动件失效的情况,可靠性极高
•可进行长距离热传递,并且距离范围大于烧结粉末金属或丝网芯热管
•工作温度范围宽:-200°C至250°C
•质量低
•飞行应用资质
•可定制

Aavid轴向槽道热管相关经验和功能
多种管壳材料可供选择:
•铝
•铜
•不锈钢
•钛

多种工作流体可供选择:
•氨水
•水
•丙酮
•乙烷
•乙醇
•丙烯
•氮气

标准和定制型材
•单孔和双孔几何形状
•1/4"(12.5 mm)和5/8"(15.9 mm)
•其他尺寸和型材可供选择
•直管或弯管的热管配置

制造能力
•高纯度工作流体加工
•非冷凝性气体测试(NCG)
•耐压试验
•航空航天合格焊接技术
•加工、弯曲和成型
•挤压泄漏测试
•热循环
•100%热性能测试
•嵌入散热器

获取更多信息