热管

多种热管、嵌入式热管、塔式热管、高功率热管、均温板环路热管均具有柔性,能为任何系统提供高效冷却性能,延长系统使用寿命。

铜-水热管
铜-水热管简单可靠,运行性能好,适用于各种应用。

极端温度
在具有高热通量密度、高热负荷、散热要求严格、耐用且要求严苛的应用中,Aavid的极端温度热管的性能经过验证,能够在-270°C( 低温)到 2,000(高温)的宽工作温度范围内应对严峻挑战。

柔性
柔性热管具有自由活动的特点,能在系统设计功能限制热管理技术配置方案时发挥作用。

可变热导热管(VCHP)
可变热导热管(VCHP)除了可满足应用需要的高冷却性能外,在温度控制和温度均匀性方面也精确可靠。



 

获取更多信息