热配件:安装硬件套件、热接口材料和其他硬件

完整的热管理解决方案不仅需要液体冷板或散热器等主要传热方法,还需要其他组件进行安装和最佳性能。热附件包括硬件、将冷却解决方案和热源安装在一起、导热绝缘和热接口材料等。

热润滑脂和相变材料分别是凝胶状和蜡状材料,提供细键线,非常适合平整光滑的表面。

热导电隙填充剂是高度合规的凝胶状材料,如热润滑脂,但液体型较小,可用材料更厚,非常适合在热源和冷却溶液之间具有较大表面不规则性或空间的应用。

热橡胶垫、热导膜和导热硬件和陶瓷是非粘合热接口材料中不合格的。橡胶垫可与增援,提供额外的耐撕裂性。热导膜很薄,通常电隔离柔性薄膜。热导电硬件和陶瓷是成型陶瓷或聚合物,可兼作高压部件的电气隔离。这些 TIM 选项通常更坚固、更刚性和更坚固,能够承受更大的磨损。

热电毒剂和热导胶带除了具有热性能外,还充当机械接头。Epoxies 在表面之间提供永久性键,粘合剂根据特定材料更临时或半永久性。

石墨板材也可用作热接口材料。石墨 TIM 重量轻,具有高热扩散特性,非常适合高热密度源的移动应用。

折叠翅片示例

安装硬件和原始组件

带 Z-Springs 的舒洛克销和焊点锚有助于将散热器安装到 PCB 组件中,并提供弹簧力,以确保与下面的热源保持良好的热接触。当安装在PCB通孔中时,舒锁针锁定到位。焊接锚本身安装在电路板中,用 Z 弹簧组装的散热器可以安装并反复拆卸,而不会损坏电路板。

Boyd 的 Max Clip ™ 系统与我们的 Max 夹挤出式散热器配合使用,提供从半导体封装到散热器的出色集中安装,可降低热电阻并提高热性能。弹簧夹,如 Max Clips,与挤出式和冲压式散热水槽一起使用,向设备施加压力,并确保热源和散热器之间更好的热接头。

卡喷射器和卡式拉拔器旨在协助插入和弹出多氯联苯板

Boyd 还为希望自行原型和测试的客户提供原始组件,如传热翅片和单个热管。

热接口材料或 TIM,有多种形式。TIM 的主要特点是具有较高的导热性,并且能够去除在表面之间抵抗和阻碍热传递的气囊。许多接口材料具有电气隔离的次要功能,对高压应用非常重要。

折叠的鳍栈可以用作散热器鳍或复杂液体冷板中的插入物。Boyd 能够改变折叠式热传输鳍的材料、配置、厚度和密度,这使我们成为折叠鳍堆的理想供应商。

安装硬件可确保解决方案在高效流程中牢固安装,从而有助于完成热管理解决方案。

除了标准铜水热管之外,Boyd 在两阶段解决方案方面的专业知识还使我们能够设计和生产用于低温或高温的热管。我们还制造以索热炉衬里,以帮助平分炉内的温度,以提高高温工艺的质量和一致性。

灌木、洗衣机和垫片用于电气绝缘硬件,如螺丝、铆钉或电线,可减少振动,并可用作材料指南。隔热罩和隔热材料有助于防止热量向敏感部件转移。

有疑问?我们随时可以提供帮助!