热管可靠,成本低的热传输

铜水热管

通过在市场上验证的两相冷却热管可靠地输送热量,可运行超过 20 年。持久、有效的热管理,可快速远距离传输热量,消除热点。

低温热管

在极低温度环境中传输热量,适用于具有特殊材料选择的低温应用。

高温热管

借助 Boyd 广泛的材料和工作流体选项,在极高的温度环境中管理热量。

等温炉衬

为化学加工和晶体生长等高温工业过程创造等温环境。

高度可靠的标准热管

热管是一种被动的两相组件,可实现快速的热传递。Boyd的热管具有数十年的可靠性。这些组件在扩展传导和风冷解决方案的散热和整体热性能方面是不可或缺的。

由于热管是一种成熟的技术,其低成本和快速输送热量的能力使其成为许多行业和应用的热管理解决方案中具有吸引力的组成部分。

Boyd 不仅生产高度可靠的标准铜水热管,而且还为更高级的应用设计和制造专用热管。我们的工程师在为空间应用或研发项目开发低温热管方面经验丰富。

询价

高温热管

我们的团队还生产高温热管和等热炉衬垫,以改善高温工业工艺,有效进行热传输或热传播。

有疑问?我们随时可以提供帮助!