Max Clips™

快速装配,甚至安装压力


快速请求


Max Clips™

产品详细信息 主要行业 相关产品

博伊德公司 Max Clip™ 系统热部 Aavid 旨在消除安装孔、螺钉或铆钉的需要,以便将离散半导体封装安装到散热器上,并改进表面接触。Max Clips™ 是强大的附件,支持更多设计选项,可快速安装,并降低硬件成本。

Max Clips™ 设计用于与 Max Clip™挤出型材一起,在半导体中心施加一致的压力,从而改善与散热器的接触,从而获得更好的热性能和最大的元件可靠性。传统的螺母和螺栓或铆钉安装力是在装配时设定的,随着界面材料或热循环的变化,这种力会随时间而减小。Max Clips 保持恒定的安装力,即使接口材料随时间推移而变质或移动,使 Max Clips 成为更好的长期安装解决方案。

Aavid 提供 20 多个不同的 Max 剪辑,以适应各种应用,可与超过 50 个标准 Max 剪辑拉伸配置文件配对,这些配置文件具有专用夹槽。Max Clip™ 系统设计用于各种半导体封装,包括 TO-220、TO-218、TO-247、TO-3P 和无安装孔(如 TO-262、TO-273、TO-274 和 TO-251)的封装。


Have questions? We're ready to help!