散热器安装套件

预包装硬件,用于快速安装散热器


快速请求


散热器安装套件

产品详细信息 主要行业 相关产品

博伊德公司安装套件的热部 Aavid 预包装在热密封塑料袋中,便于在装配线上使用。Aavid 提供 DO-4、DO-5、TO-220、TO-3 和 TO-66 设备套件。DO-4 和 DO-5 的安装套件包括绝缘体、衬套、衬套、锁紧器和六角螺母。对于 TO-220、TO-3 和 TO-66 设备,套件包括 1-2 螺钉、绝缘材料、衬套、衬套、锁紧器和六角螺母。

安装套件提供三种不同的绝缘材料,包括云母或两种类型的导热薄膜。


产品详细信息


散热器安装套件产品详细信息:

零件号

产品类型

设备类型

长度(毫米)

宽度(毫米)

高度(毫米)

安装类型

内容

Rohs

采购

4860

安装套件

多-4

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 2,热膜绝缘体
Qty 1, PTFE 衬套
Qty 1, 平瓦#10
Qty 1, 10-32 UNF-2B 六角螺母
Qty 1, 端子, 锁定

兼容

联系我们

4860M

安装套件

多-4

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 2, 米卡绝缘体
Qty 1, PTFE 衬套
Qty 1, 平瓦#10
Qty 1, 10-32 UNF-2B 六角螺母
Qty 1, 端子, 锁定

兼容

联系我们

4804G

安装套件

TO-3

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 1,热膜绝缘体
Qty 2, 肩式瓦
Qty 2, 平瓦#6
Qty 2, 6-32 UNC-2B 六角螺母
Qty 2,6-32 UNC-2A x 1/2 in. 长菲利普斯潘头螺钉
Qty 2, 锁舍, 4 号
Qty 1, 焊线卢格

兼容

联系我们

4870M

安装套件

多-5

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 2, 米卡绝缘体
Qty 1, PTFE 衬套
Qty 1, 平下#1/4
Qty 1, 1/4-32 UNF-2B, 六角螺母
Qty 1,端子,锁定。

兼容

联系我们

4880G

安装套件

TO-220

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 1,热膜绝缘体
Qty 1, 肩式瓦
Qty 1, 平瓦#4
Qty 1, 4-40 UNC-2B, 六角螺母
Qty 1,4-40 UNC-2A x 1/2 in.长菲利普斯潘头螺钉
Qty 1,锁舍,4号。

兼容

联系我们

4880毫克

安装套件

TO-220

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 2, 热膜
Qty 1, PTFE 衬套
Qty 1, 平瓦#10
Qty 1, 10-32 UNF-2B 六角螺母
Qty 1,端子,锁定。

兼容

联系我们

4880SG

安装套件

TO-220

不适用

不适用

不适用

安装

Qty 1, In-Sil-8 绝缘体
Qty 1, 肩式瓦
Qty 1, 平瓦#4
Qty 1, 4-40 UNC-2B, 六角螺母
Qty 1,4-40 UNC-2A X,1/2 in.长菲利普斯潘头螺钉
Qty 1,锁舍,4号。

兼容

联系我们

散热器安装套件解决方案

  • 改装或维护应用的理想选择
  • 硬件分组到单个袋子
  • 与冲压散热器配合使用,获得完整的热解决方案
  • 加入导热润滑脂,减少额外的接口电阻

下载


Have questions? We're ready to help!