汽车应用的自定义 PTC 加热器

正温度系数 (PTC) 加热器

图像

提高安全性

消除与电线和碳纤维加热器相关的故障和陷阱,因为PTC充当自己的传感器,消除过热的风险。

环保制造

危险化学品不参与PTC加热器的添加剂制造,不像类似的酸浴蚀刻箔加热器。

图像
图像

更高的强度和耐用性

PTC 加热器可以承受机械滥用,如折叠、折痕和穿孔,并且对水、化学品和腐蚀也有抵抗力。

高度可定制

设计PTC加热器,形状和尺寸无限,有自定义孔和切口。为多个温度区和功率定制加热器。

图像

PTC 加热器是灵活、印刷、自调节的加热器。传统固定电阻线加热器利用电线或线圈产生热量,而PTC加热器则采用正温度系数材料,随着温度的升高而出现正耐电性变化。随着加热器温度或环境温度的升高,电阻也会增加。简单地说,电流在寒冷时流经加热器,当温度变热时,电流受到限制。

PTC 加热系统提供的一系列优势远远超过传统的电线或碳纤维选项。PTC 加热器在整个产品表面均匀加热,并自行调节到设计温度,从而消除过热的可能性。这些加热器无需外部诊断、恒温器或控制装置即可运行开放循环,这无疑提高了产品的安全性和效率。PTC 技术是需要更安全、更快或更均匀加热的产品的必由之。  

询价

Have questions? We're ready to help!