什么是散热器?

散热器将热量从热源散发到环境空气中,表面积增加,以最大限度地提高热传递。散热器有多种结构,但它们都将热量收集到底座中,将热量传导到表面积更大的翅片,并将热量传导到空气中。

钱包友好型解决方案

经济高效且易于获得的解决方案

最广泛的散热器产品

从小型冲压铝制散热器到板级分立半导体冷却到超大型高级鳍片类型和独特的散热器几何形状。

提高性能

增加表面与环境空气的接触,以传递更多热量。

何为散热器?

散热器是被动冷却组件,用于从产生高热负载的电子设备或系统(如计算机、服务器和工业设备)散热。主要散热器组件包括底座和一系列由铝或铜等高导热材料制成的鳍片。通过将热量传递到周围空气中,散热器可确保高热性能并防止系统故障或损坏。

有疑问?

散热器如何工作?

散热器通过传导、对流和辐射将热量从设备或热源转移到周围环境中。产生的热量通过高导热散热器底座传导,该底座将能量传导到散热器翅片中。散热器翅片增加的表面积增加了通过传导向周围空气的热传递。当空气通过这些散热器散热片时,它会吸收散热器中的热量,并通过自然对流或风扇或鼓风机的强制对流将其对流带走。

将散热器与更多博伊德热技术集成

虽然独立散热器适用于许多应用,但与风扇、热管或液体冷却系统集成的散热器可提高冷却能力,实现定制设计,简化安装,并为要求苛刻的应用提供全面的热管理。Boyd全面的热产品组合使我们能够为客户提供最适合其应用的解决方案。

高级散热器和组件

翅片密度高,设计灵活性更高

通过风扇或先进的散热器结构(如刮削、压铸或粘接)提高空气冷却性能,以提高翅片长宽比和翅片密度,以满足更高的热量应用。与标准挤压或冲压散热器相比,先进的散热器使用更复杂的制造方法或利用多种工艺来构建底座,翅片具有更大的设计灵活性。先进的散热器结构包括刮削翅片和压铸散热器以及使用拉链或折叠翅片堆叠的粘合或钎焊翅片散热器。

铝挤散热器

经济高效的空气冷却

挤压铝散热器是最流行和最具成本效益的散热器制造方法之一。Boyd生产各种挤压散热器选项,可以使用各种安装方法,预涂热界面材料和其他功能进行定制,以简化PCB的组装。

冲压散热器和配件

板级冲压冷却解决方案

冲压散热器是一种经济高效的解决方案,可增加表面积以增加板级产品的传热。这些散热器是通过渐进式冲压工艺形成的,其中细节和特征随着每个钣金冲压通过冲压模具而逐渐添加。冲压散热器专为特定的电子封装类型而设计,以确保优化贴合度和功能。这些散热器有多种安装方法,包括焊片和引脚、通过集成夹子或滑入功能与器件的过盈配合,或螺钉和螺母等通孔硬件。大多数冲压散热器都带有表面处理,以改善自然对流应用的热辐射和热性能。

寻找小批量订单?查看我们的经销商寻求帮助:

流行的冲压散热器

零件号长度(毫米)宽度(毫米)高度(毫米)主要设备类型材料Rohs
6000DG6.3525.425.4轴向引线库(丁)兼容
6021BG12.725.429.97TO-220°兼容
6043BG6.8120.3225.4TO-220°兼容
6238B-MTG15.4925.5329.44TO-220°兼容
7020B-MTG11.9433.2036.83TO-220°兼容
7023B-MTG24.1348.2649.53TO-220°兼容
7106DG14.9925.919.52D2 Pak (TO-263), SO-10 (MO-184)库(丁)兼容
7109DG11.4325.419.38D2 Pak, TO-263库(丁)兼容
7136DG13.0813.2121.54TO-220°库(丁)兼容
7141DG13.0813.2119.8TO-220°库(丁)兼容
507302B00000G19.0519.059.65TO-220兼容
530614B00000G29.9725.412.7TO-220°兼容
534202B02853G12.725.429.97TO-220°兼容
563002T00000G12.725.429.97TO-220*Al(油漆)兼容
566010B03400G12.725.430.99多瓦,SIP兼容
573100D00000G822.8610.16D-Pak, TO-252阿尔(丁)兼容
574502B03300G9.0221.8419.05TO-220兼容
574502B03700G9.0221.8419.05TO-220兼容
576802B00000G12.712.719.05到 -220°, 到-262兼容
576802B03100G12.712.719.05到 -220°, 到-262兼容
576802B04000G12.712.719.05到 -220°, 到-262兼容
577102B00000G9.5213.2119.05TO-220°兼容
577202B00000G12.713.2119.05TO-220°兼容
592502B03400G6.3522.2231.75TO-220°兼容
593002B03400G12.723.9329.97TO-220°兼容
593202B03500G12.225.550.8TO-220°兼容
PF750G112219TO-220°阿尔(丁)兼容

散热器配件

完整的热管理解决方案不仅需要像散热器这样的主要传热方法,还需要用于安装和最佳性能的附加组件。散热配件包括将冷却解决方案和热源安装在一起的硬件、导热绝缘和热界面材料等项目。

折叠鳍库存

折叠翅片坯料采用渐进式冲压工艺制造,将金属板折叠成翅片堆叠,当用作传热翅片时,可增加表面积以改善冷却。Boyd改变传热翅片材料,配置,厚度和密度,以提高其他热管理技术的性能,包括热交换器,散热器和真空钎焊冷板。我们的制造灵活性和热创新使我们能够在应用中扩展现有冷却技术的热性能,而无需过渡到下一级冷却技术来增加热负荷。

散热器安装套件

Boyd的安装套件预先包装在热封塑料袋中,便于在装配线上使用。Boyd提供用于DO-4,DO-5,TO-220,TO-3和TO-66设备封装的套件。DO-4 和 DO-5 的安装套件包括绝缘体、衬套、垫圈、锁紧垫圈和六角螺母。对于 TO-220、TO-3 和 TO-66 设备,套件包括 1-2 螺钉、绝缘材料、衬套、垫圈、锁紧垫圈和六角螺母。

常用安装套件

零件号设备类型套件内容
4880GTO-220Qty 1,热膜绝缘体
Qty 1, 肩式瓦
Qty 1, 平瓦#4
Qty 1, 4-40 UNC-2B, 六角螺母
Qty 1,4-40 UNC-2A x 1/2 in.长菲利普斯潘头螺钉
Qty 1,锁舍,4号。
4880SGTO-220Qty 1, In-Sil-8 绝缘体
Qty 1, 肩式瓦
Qty 1, 平瓦#4
Qty 1, 4-40 UNC-2B, 六角螺母
Qty 1,4-40 UNC-2A X,1/2 in.长菲利普斯潘头螺钉
Qty 1,锁舍,4号。

焊接锚

焊锚是用于将带有弹簧夹(例如 Z 形夹)的散热器锁定到印刷电路板 (PCB) 的线环。焊接锚直接焊接到PCB中,可实现安全安装,适用于坚固的应用和轻松的维护返工。当与 Z 形夹结合使用时,焊锚可改善散热器和设备之间的热接触,降低热界面电阻,并最大限度地减少禁区。

散热器弹簧夹

散热器弹簧夹是将具有TO封装类型的电子设备快速安装到挤压散热器的有效方法。通过使用散热器弹簧夹,降低热源和散热器解决方案之间的界面电阻,以提高热性能。弹簧夹设计用于与挤压型材的几何形状配合使用,以确保设备上有足够的安装压力。

插件拔出器和拉出器

PCB 卡弹出器、拉拔器和卡扣式硬件有助于安全插入和拔卡。当使用适当的弹出器、拉拔器和提取器硬件时,PCB卡、其组件和连接器在从PC板拔出过程中损坏的频率较低。单件卡扣式 PCB 顶出器和拉拔器可减少装配时间和复杂性,非常适合改造应用。

舒洛克针脚

Shurlock Pins 将散热器安装到 PCB 组件上,并提供弹簧力,以确保与下方热源的良好热接触。舒洛克销在安装在 PCB 通孔中时锁定到位。

隔热板

Boyd隔热罩是一种经济高效的方法,通过吸收,消散或反射应用中的热量来保护电子设备和设备免受环境热量的影响。隔热罩是优化需要轻巧紧凑的应用的理想选择,因为它们具有极低的外形、可靠、重量轻和灵活的特点。隔热板是一种低成本、高价值的集成,用于优化热管理系统。

衬套和垫肩器

衬套、垫圈和垫片对螺钉、铆钉或电线等硬件进行电绝缘,减少振动,并可用作材料的指南。绝缘套管和垫圈具有机械优势、电绝缘和环境保护,如 NVH 和减震。它们提高了设备结构完整性、电气性能和可靠性。

绝缘肩垫圈与衬套相似,并且在NVH和保护以及电气和隔热的几何形状和材料上有所不同。它们通常由铝合金制成,也可以由一系列柔性或刚性材料制成,以适应应用。

有疑问?我们随时可以提供帮助!