散热器弹簧夹

快速有效的 TO 封装/散热器安装


快速请求


散热器弹簧夹

产品详细信息 主要行业 相关产品

散热器弹簧夹是快速安装具有 TO 封装类型的电子设备以挤出散热器的有效方法。通过利用散热器弹簧夹,客户降低了散热器和散热器解决方案之间的接口电阻,从而提高了热性能。

弹簧夹设计用于与拉伸型材的几何形状配合使用,以确保设备具有足够的安装压力。Max 剪辑™ 专为适合 Aavid 的 Max Clip 的凹槽细节而设计™挤出,以确保正确安装、夹子保留和优化的热性能。

联系我们,为您的应用选择合适的散热器弹簧夹。


产品详细信息


散热器弹簧夹产品详细信息:

零件号

产品类型

设备类型

长度(毫米)

宽度(毫米)

高度(毫米)

安装类型

材料

下载

Rohs

采购

MAX09NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

16.5

10

9.23

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX01NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

21.5

10

9.23

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX02NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

21.5

12

9.23

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX02-HNG

Aavid 最大剪辑

TO-220

21.5

13

9.28

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX03NG

Aavid 最大剪辑

TO-220,TO-247

21.5

15

9.23

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX03-HNG

Aavid 最大剪辑

TO-247

21.5

18

9.28

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX04NG

Aavid 最大剪辑

TO-247

21.5

20

9.23

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX23NG

Aavid 最大剪辑

TO-247

22

18

11.17

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX13NG

Aavid 最大剪辑

TO-247

24.28

17

9.27

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX10NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

26.5

12

9.28

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX12NG

Aavid 最大剪辑

TO-92 传感器

27

6

9.28

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX07NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

29.7

12

5.1

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX08NG

Aavid 最大剪辑

TO-218,TO-247

30.55

18

5.9

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

MAX11NG

Aavid 最大剪辑

TO-220

31.7

12

9.45

夹子

尼镀弹簧钢

Pcn

兼容

联系我们

零件号

产品类型

设备类型

长度(毫米)

宽度(毫米)

高度(毫米)

安装类型

材料

下载

Rohs

采购

115300F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

13.84

3.18

12.06

夹子

115300F00000G

Pcn

兼容

联系我们

115400F00000G

库尔-卡奇

TO-220

14.22

7.92

10.92

夹子

115400F00000G

Pcn

兼容

联系我们

CLP-201

库尔-卡奇

14.99

3.18

13.59

夹子

CLP-201

不适用

兼容

联系我们

115200F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

25.65

6.6

7.62

夹子

115200F00000G

Pcn

兼容

联系我们

118300F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

28.58

10.14

12.7

夹子

118300F00000G

Pcn

兼容

联系我们

115000F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

30.6

6.6

12.7

夹子

115000F00000G

Pcn

兼容

联系我们

116200F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

30.73

6.6

12.7

夹子

116200F00000G

Pcn

兼容

联系我们

115100F00000G

库尔-卡奇

TO-220,TO-218

39.1

6.6

13.5

夹子

115100F00000G

Pcn

兼容

联系我们

CLP-207

库尔-卡奇

夹子

CLP-207

不适用

兼容

联系我们

零件号

产品类型

设备类型

长度(毫米)

宽度(毫米)

高度(毫米)

安装类型

材料

下载

Rohs

采购

CLP-212SG

U 形夹

12

7

5.7

夹子

不锈钢

不适用

兼容

联系我们

CLP-212TG

U 形夹

TO-220

17.7

10

12.2

夹子

不锈钢

不适用

兼容

联系我们

CLP-212G

U 形夹

TO-220

22.1

10.67

10.16

夹子

不锈钢

Pcn

兼容

联系我们

CLP-212PG

U 形夹

TO-220

26.2

10

13.2

夹子

不锈钢

不适用

兼容

联系我们

中电-212MG

U 形夹

TO-247

26.5

13.2

15

夹子

不锈钢

不适用

兼容

联系我们



散热器弹簧夹解决方案

  • 快速安装
  • 降低接口电阻,安装压力更均匀
  • 成本效益高
  • 与挤出散热器一起散热
  • 包括热界面材料,如导热油或热垫,以降低热阻
  • 将设备和散热器之间的电气隔离与隔热材料(如导热膜或陶瓷)结合

下载


Have questions? We're ready to help!