空气到空气热交换器:用第二个单独的气流冷却一个气流

传导型空气换热器

这些空气对空气热交换器仅使用材料导电性,使用固体、可靠的材料(如铝、铜或高导电率石墨)将热量从一个空气系统运送到另一个空气系统。

热管空气换热器

利用热管的高可靠性,将热量从一个空气系统散热堆快速运送到另一个空气系统散热管堆,其优点是能够密封每个系统。

航空航天售后市场换热器更换(替换芯)

通过更换内部换热器表面,将经济高效的重新核点更换为低成本系统改造,从而延长高级换热器系统的使用寿命。

虹吸管换热器

利用 Boyd 先进的热吸热器热交换器,该热气调热器具有快速的两相热传输功能,可从一个空气系统中去除大量热量,并拒绝进入二次空气系统或环境空气侧。

空气到空气热交换器制造

使用博伊德的空气交换器有效地将热量从一个空气系统传输到另一个空气系统。空气到空气热交换器非常适合将热量从外壳内部移动到环境空气或从一个封闭的空气系统移动到另一个系统。Boyd 的空气到空气热交换器利用高传导材料或无源两相系统(如热管或热虹管)将热量从热交换器的一侧运送到另一侧。

为了制造我们的空气到空气热交换器,我们的工程师利用各种内部施工方法,包括折叠翅片制造、拉链翅片生产、镀镍、热管制造、真空焊料、浸焊、焊接和焊接。我们的团队可以混合和匹配最适合的技术,以满足您的特定应用要求。

资源和下载

询价

售后热交换器核心更换

博伊德还以用于售后换热器核心更换的逆向工程原始设备而闻名。通过我们的重新核解决方案延长换热器系统的使用寿命,减少整体使用寿命,并优化系统维护。

有疑问?我们随时可以提供帮助!