密封外壳内的电子设备,以防止环境污染物,同时仍然管理热性能。
利用机箱增加的强度,同时使用它来散发热量。
将热和机械系统集成到单个组件中,以简化装配并降低成本。
包含热管理技术的集成机箱或机箱可帮助工程师在要求变得更加严格时减小应用尺寸、重量和功耗 (SWaP)。
流行的加工方法包括铝压铸、钣金折弯、焊接、浸焊、真空钎焊以及集成两相或石墨散热技术,如热管和K芯封装石墨。
创意工程师更频繁地将散热、热接头和其他技术整合到机柜设计中,以便这些机箱和机箱既可以作为结构和散热解决方案,也可以取代传统的纯机械机箱。
六角外壳冷却手册
额外的表面积或改进的热传播会增加热量传输,远离热负荷和散热到环境空气的机箱。空气冷却机箱和外壳可设计为自然对流,满足坚固、高可靠性要求,或受益于添加用于空气冷却的风扇或鼓风机。
有疑问?我们随时可以提供帮助!