挤压铝制散热器是最流行和最具成本效益的散热器制造方法之一。Boyd Corporation生产各种标准挤压散热器选项,用于针对TO封装,BGA / FPGA设备甚至CPU和GPU等板级设备优化的快速解决方案。这些标准散热器具有不同的安装方法,有些带有预涂的热接口材料,以简化组装到PCB中的过程。
标准挤出散热器是预切和成品散热器,通常包括安装硬件。标准挤出散热器包括成品平背、双面带胶导热片或最大夹™挤出通常用于板级冷却。
博伊德的标准直流/直流转换器散热器设计用于冷却一半、四分之一和八分之一的砖块尺寸以及 Vicor 风格的占地面积。为了简化装配,每个直流/直流转换器散热器都有标准安装孔和预应用热接口材料。
对于需要更多定制的应用程序,我们利用我们广泛的挤出型材库开发自定义和半定制空气冷却解决方案。Boyd 挤出的散热器轮廓范围从简单的扁平后鳍结构到用于优化冷却的复杂几何形状。合金 6063 和 6061 是我们最常见的高导热铝合金。
要快速进行热建模和比较多个散热器结构,请尝试Boyd Genie我们的散热器设计工具。