风扇是提高热性能的最简单、最经济高效的方法。将风扇添加到自然对流解决方案中,通过将较冷的空气引导到主热设备周围和/或内部,将热空气和热空气从组件中挤出,从而改善传热。
当环境或自然对流冷却无法维持足够的传热以用于更高功率应用时,风扇和强制空气对流冷却旨在操纵此环境。风扇用于保持优化的流速,允许在设计规格内实现最大的热传输。风扇将冷空气强制通过热部件(如散热器、热管或均温板)进行,使热量从热部件传输到强制空气,然后将热量从组件中转移出来。这保持了更恒定的冷空气流在热元件上,使散热器等解决方案能够更高效、更有效地将热量从制热装置中转移出去。
虽然我们提供各种标准轴流风扇选项,但Boyd制造定制风扇和风扇系统,以满足严格的应用要求。我们能够定制叶轮和外壳几何形状,以及电机结构和控制器选项,如速度、电压和功能类型,以及管理、最小化或控制声学和振动的支持解决方案。