SynJets

Aavid SynJets采用独特的膜片技术,可产生脉动的空气射流来提高冷却效率,是满足热点冷却和独特应用要求的理想选择。不同于分配恒定、均匀气流的风扇,SynJets会恒定、快速地在散热器上方快速喷射出空气。这种动作会在散热器翅片上产生湍流,从而提高冷却效率。另外,随着空气“射流”的喷出,环境空气夹带进入,这有助于优化气流而不会增加功率。

SynJets采用了合成喷射技术,利用弯曲膜片的不断移动有针对性地推动空气通过喷嘴,并在快速循环中通过同一通风口引入周围环境空气。这样就产生了具有高传热能力的目标气流,从而最大程度地提高冷却效果。

Aavid SynJets的独特设计不仅能提供更高的热效率,还能带来更加可靠、耐用的解决方案,提高设计灵活性。SynJets不含摩擦零件,有助于减少故障率和整体磨损。由于可产生独特的气流并且没有这些摩擦零件,因此受灰尘和颗粒积聚的影响较小。

由于SynJets能够实现更小、更轻的解决方案和更高的可靠性,因此在LED市场以及小型电子产品冷却领域十分普及。SynJets™可与Aavid LED散热器轻松配对。

 

在线查看分销商库存并购买SynJets

 

有关产品信息,请访问shopaavid.com

NX200100
NX200101
NX200102
NX200103
NX200105
NX200106
NX200107
NX200108
NX201100
NX201101
NX201102
NX201103
NX202100
NX202101
NX202102
NX202103
NX202104
NX202105
NX202106
NX202107
NX203100
NX203101
NX203102
NX203103
SM16S-CM005-010
SM16S-CM005-012
SM16S-CM012-011
SM16S-CM012-012
SPARS-CM005-001
SPARS-CM005-002
SPARS-CM012-001
SPARS-CM012-002
SSLCS-CM005-001
SSLCS-CM005-002
SSLCS-CM012-001
SLCS-CM012-002
SSSLS-CM005-008
SSSLS-CM005-009
SSSLS-CM012-017
SSSLS-CM012-018
WALLS-C4150-001
WALLS-C4240-001
WALLS-C4370-001
WALLS-C4600-001