导热硬件和陶瓷

图像

降低热阻

消除具有较高电导率材料的表面之间的空气

图像

改进性能

改善连接表面之间的导热性

图像

易于组装

至少一侧自然粘稠

热传导硬件以衬垫、垫片、衬套和安装垫的形式提供,有助于电气隔离设备,同时保持高导热性。此硬件支持电缆、电气导线和机械附件硬件(如螺钉)的特定直通。通过使用专用聚合物、天然材料和陶瓷等硬材料,热能仍可穿过材料,在保持高维稳定性的同时防止电击。

电气绝缘衬套使电气连接器能够穿过接地屏障,尤其是外壳。晶体管安装垫可防止焊接装配过程中的热损伤,便于板清洁,防止焊桥,并确保焊接后设备高度均匀。

硬塑料盖设计用于螺钉或卡扣,便于安装,在现场维修和维修期间保护设备免受电击。衬套和肩式衬套用于安装组件,以均匀分配弹簧产生的负载或绝缘通过电缆。

采用聚合物制成的导热电绝缘体具有优异的可燃性、耐多种化学品的耐受性以及高连续使用温度下的尺寸稳定性。

氧化铝和氧化铝等陶瓷具有高压缩强度、介电强度和热传导性低的热膨胀性。这些特性使陶瓷成为高压电气隔离的理想选择。

Mica 是一种天然矿物,在潮湿和极端温度下保持稳定,并保持卓越的电气绝缘性能。云母的机械特性允许其切割、冲孔、冲压和加工,以关闭公差,同时保持高导热性。

询价

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!