相变材料
低热阻接口材料,具有高表面润湿性和细粘结线
快速请求
相变材料
相变材料 (PCM) 是蜡状热化合物,在专门配制的温度下改变相位。通常,PCM 是无硅石蜡的蜡材料,但也可以以丙烯酸为基础。Boyd 的Transtherm®热传导相变材料是设计在特定温度下熔化的薄层材料。当 PCM 吸收热量时,它完全湿透了整个表面,达到极薄的粘结线。这提供了出色的温度控制、表面之间的紧密接触和最小的热阻。一旦首次超过相变温度,最佳热性能将保持在熔融温度的上方和下方。相变材料最适合在表面需要良好湿润的导热应用,但用力很小或没有力。当 PCM 处于液态时,过压可能会从表面之间挤出额外的材料。相变材料有多种形式。大多数选项包括高导电载体,如薄聚合物薄膜或铝箔,但有些仅作为衬套上的蜡材料可供应用。相变材料对温度敏感,在运输过程中可能达到相变温度。在夏季或较温暖的气候下,库存应存放在温度控制的环境中。博伊德的Transtherm®相变材料符合REACH和RoHS法规。

有疑问?我们随时可以提供帮助!