热带和巴士
导热带和热总线是被动热管理技术,用于将热量从敏感组件传导到另一个表面。Boyd将退火热解石墨(APG)封装在另一种更耐用的材料中,以利用石墨的高导电性和母材在单个组件中的强度或柔韧性。
轨道卫星的扩展热性能
被动和可靠的导热带将承受发射和部署,以确保卫星的长寿命、可靠
性能可靠
依靠坚固耐用的被动传导热管理来传输热量。
实现成本目标
利用一系列材料选项和配置样式,获得最合适的解决方案。
冷却坚固传导冷却中的关键航空电子设备
通过高性能、可靠的解决方案保持最佳电子性能
保护电源转换器、逆变器和电池
管理电源管理组件和电池的温度,以获得最佳性能并防止热损坏。
以可靠的漫游车性能实现行星探索
在行星探测器的发射、着陆和测量等具有挑战性的条件下保持电子性能
K芯®:封装石墨
Boyd利用其材料科学和制造专业知识将石墨结合到组件中,以创建称为k-Core®的无源,轻质,可靠和高导热解决方案。我们的专有工艺使我们能够将退火的热解石墨密封到封装金属中,保护脆性石墨,但减轻母体金属的重量。
与 k-Core 集成的热总线®将石墨的轻质优势与铜或铝的强度相结合,与包围材料相比,具有更大的导热性。
通过使用柔性材料,如铜箔、铝箔或聚酰胺薄膜,以包含和支持石墨片、带 k-Core 的热带®在热管理解决方案中提供性能和物理灵活性。
K 芯®石墨封装导热带
Boyd的k-Core®(封装石墨)热带具有高导电性,可用于半动态传热组件。封装石墨导热带由退火热解石墨 (APG) 片制成,这是一种高导热材料,包含在更坚固但灵活的薄膜材料中,如聚酰亚胺、铜或铝箔设计。k-Core® 导热带可在铝封装剂厚度低至 0.002 英寸的情况下有效运行。封装石墨导热带提供了一种解决方案,该解决方案可随外部材料的强度弯曲,与全金属结构相比,具有更高的有效导热性和更轻的重量。
灵活、轻便的性能
封装石墨导热带重量更轻,尺寸更小,并且比传统的导热解决方案提供更好的传导性,Boyd的导热带在保持性能的同时增加了设计灵活性。APG 表带可实现高达 1200 W/mK 的导热系数。通常,封装石墨导热带每单位质量的导电性是铝箔设计的 3 至 5 倍,每单位质量铜的导电性是 9 至 15 倍。k-Core® 导热带在低温下也显示出更高的导电性,并被证明可有效从大功率电子元件散热而无需维护。
保持灵活性和移动自由度
在可靠的包装中利用灵活的热传输
推动产品可靠性
K芯®封装石墨热总线
通过封装轻质但高导热性的退火热解石墨,Boyd的k-Core®热总线可以作为固体金属解决方案的直接替代品。利用 APG 内核的热总线有助于以更轻的重量显著降低半导体温度,这在要求苛刻的空间、国防和运输应用中至关重要。
封装的石墨热总线在各向同性室温下可以达到高达1700 W/mK的面内电导率。热总线的热膨胀系数(CTE)也可以定制,以匹配半导体器件,实现可靠的直接安装。
集强度和性能于一身
重量轻
保暖带产品详情
导热表带材料
- 金属:
- 铝箔
- 铜箔
- 封装石墨(k-Core®):
- 聚酰亚胺薄膜 – 退火热石墨
- 铝箔 + 退火热石墨
- 铜箔 + 退火热石墨
- 法兰材料:
- 铝
- 其他可能金属
保暖带产品解决方案
- 动态灵活性或可弯曲以匹配复杂几何
- 重量轻
- 在太空中合格 (TRL 9)
- 易于实施
- 满足成本和性能目标的多种材料选项
热带集成解决方案
- 与封装的石墨热扩散器结合,进行额外的热管理
- 连接到散热器面板,用于在空间应用中散热
性能比较 | 铝 | k 芯®(封装石墨) |
---|---|---|
箔片 | 137,每个 0.004" 厚 | 10,每个 0.014" 厚 |
散热带厚度 | 0.55" | 0.14" |
热导率 | 0.65 W/K | 0.82 W/K |
重量 | 0.85 磅 | 0.17 磅 |
热敏总线产品详细信息
热能总线材料
- 封装材料:
- 铝合金
- 铜合金
- 陶瓷
- 复合材料
- 核心:
- 退火热解石墨 (APG)
热能总线材料
- 减轻整体重量以增加车辆续航里程或用于额外的车载系统
- 提高热性能以减小整体解决方案尺寸
- 利用 CTE 匹配实现简化安装并降低接口电阻
热总线集成解决方案
- 与高性能热界面材料相结合,实现最佳性能
- 确保本地电子元件受到电气绝缘保护
有疑问?我们随时可以提供帮助!